Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344868
Broj proizvoda:
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko rotiranje. Točak se sastoji od poliamid električna provodljivost tela i termoplastična guma električna provodljivost gazne površine, dok klizni ležaj sa caura cevi osigurava dugotrajnu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 65 mm, a ukupna visina proizvoda je 91,5 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskim stolicama i kancelarijskom nameštaju, gde električna provodljivost materijala sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene