Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Broj proizvoda:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem montaže. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko rotiranje. Tocak ima prečnik od 65 mm i sastoji se od tela napravljenog od poliamid električna provodljivost materijala, dok je gazna površina izrađena od termoplastična guma, električna provodljivost materijala. Ležaj tocka je klizni lezaj sa caura cevi konstrukcije. Ukupna visina proizvoda iznosi 91,5 mm. Dinamička nosivost tocka je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 100 kg, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene gde je potrebna električna provodljivost i pouzdana funkcionalnost kočenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene