Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311334
Broj proizvoda:
6A20YGI050L51-8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Ofarbana površina
Lumina okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja obezbeđuje...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja obezbeđuje sigurno učvršćivanje. Kućište je izrađeno od cink-di-kasting/aluminijum materijala sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilen, električni provodnik tela i termoplastična guma, električna provodljivost gaznog sloja, opremljen kliznim ležajem sa caura cevi za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 54 mm. Dinamička nosivost dostiže 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 80 kg. Idealan je za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja gde su potrebne pouzdanost i električna provodljivost.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika