Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
EAN:
4031582335972
Broj proizvoda:
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje obezbeđuje glatko rotiranje. Točak ima telo od poliamida, a materijal gazne površine je identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi. Ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi koji pruža pouzdano funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 88,5 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Proizvod je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem