Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea
EAN:
4031582335989
Broj proizvoda:
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem montaže. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom tocak, a koristi klizni ležaj sa caura cevi za pokretanje. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 88,5 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem