Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od tela od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što obezbeđuje konzistentnost i izdržljivost. Ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina konstrukcije je 88 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
65 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
88 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.28 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Beli aluminijum (RAL9006)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
45 mm
Otpor okretanju
146 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
73 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
10 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorena rupa za postavljanje B10 kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom koja je identična sa telom tocak, opremljen klizni lezaj sa caura cevi ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 88 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćni ormarići, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijske stolice i kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdano rešenje za mobilnost različitih vrsta opreme.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg