Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorena rupa za postavljanje B10 sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa termoplastična guma gazećom površinom i opremljen je klizni lezaj sa caura cevi ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 89 mm. Dinamički nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u noćni ormarići, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijske stolice i kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdano rešenje za mobilnost različitih vrsta opreme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
89 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
20 mm
Otpor okretanju
174 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
87 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
8 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
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
Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu na nameštaju, noćnim ormarićima, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i jednostavnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je oslonac točka realizovan preko stabla sa okretanjem koje je takođe od poliamida. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje odličnu fleksibilnost i otpornost na habanje. Oslonac točka koristi klizni ležaj sa cevnom čahurom koji omogućava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 89 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 100 kg, što znači da može izdržati značajne opterećenja u mirovanju, dok je dinamička nosivost 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za mobilne primene gde je potrebna fleksibilnost i sigurnost.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg