Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu na nameštaju, noćnim ormarićima, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i jednostavnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je oslonac točka realizovan preko stabla sa okretanjem koje je takođe od poliamida. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje odličnu fleksibilnost i otpornost na habanje. Oslonac točka koristi klizni ležaj sa cevnom čahurom koji omogućava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 89 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 100 kg, što znači da može izdržati značajne opterećenja u mirovanju, dok je dinamička nosivost 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za mobilne primene gde je potrebna fleksibilnost i sigurnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
S4 broj materijala
990079756
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
89 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.15 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
20 mm
Otpor okretanju
124 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
62 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za upotrebu u nameštaju, a ovaj opis obuhvata sve ključne tehničke podatke proizvoda za projektovanje i izbor. Predviđena primena uključuje noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Pričvršćivanje se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu proizvoda na odgovarajuću nosivu površinu nameštaja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zaokretanje točka i prilagođavanje pravca kretanja. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom, a telo točka je takođe izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 89 mm, što predstavlja ključnu dimenziju pri projektovanju prostora za ugradnju i proveri slobodnog hoda. Statičko nosivo opterećenje proizvoda iznosi 100 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 50 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, pa je pri projektovanju potrebno uzeti u obzir razliku između mirovanja i kretanja.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg