Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorena rupa za postavljanje B10 sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo , okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan sa poliamid telom i gazećom površinom od Identično sa telom Tocak materijala, opremljen klizni lezaj sa caura cevi ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 35 mm, dok je ukupna visina proizvoda 31 mm. Dinamička nosivost dostiže 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 100 kg. Proizvod je idealan za primenu kod Noćni ormarići, Nameštaj, Medija nameštaj, Kancelarijske stolice i Kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdano rešenje za različite aplikacije u enterijeru.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UOI035L51-9 LOW
EAN
4031582356762
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
31 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
50 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
9 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
15.2 mm
Otpor okretanju
90 mm
ofset
12 mm
okretni radijus
45 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
11 mm
Prečnik
35 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okretanje Tocak 35 mm
Okretanje Tocak 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

Stylea okretanje točak predstavlja kompaktno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak poseduje telo od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što obezbeđuje konzistentnost konstrukcije. Ležaj točka je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 35 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 33 mm. Dinamička nosivost dostiže 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 100 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja, gde su potrebne kompaktne dimenzije uz pouzdanu funkcionalnost.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg