Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385687
Broj proizvoda:
5925UOI075S70-10X15 TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea okreni točak sa kočnica točka opremljen je narezanim navojnim šestougaonim vratom vrhom kao fitingom. Kućište je izrađeno...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Stylea okreni točak sa kočnica točka opremljen je narezanim navojnim šestougaonim vratom vrhom kao fitingom. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje kao ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a koristi klizni ležaj sa čaurom cevi. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 88 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja, pružajući pouzdanu mobilnost i funkcionalnost u različitim uslovima korišćenja.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem