Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea
EAN:
4031582311273
Broj proizvoda:
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea okreni tocak sa kocnica tocka opremljen je zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućišt...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea okreni tocak sa kocnica tocka opremljen je zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Tocak ima telo od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom tocka, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj sa caura cevi. Prečnik tocka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 76 mm. Dinamička nosivost tocka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja gde se zahteva pouzdano i tiho funkcionisanje.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem