Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
EAN:
4031582310993
Broj proizvoda:
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida, a materijal gazne površine je identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi. Ležaj točka je klizni ležaj sa čaura cevi koji osigurava pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 76 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskim stolicama i kancelarijskom nameštaju.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem