Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u mobilijaru i industrijske namene, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu montažu na različite vrste nameštaja. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je oslonac za okretanje realizovan preko stabla sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od polipropilena, sa treadom koji je identičan materijalu tela točka, što garantuje ujednačenu kvalitet i performanse. Oslanjanje točka je realizovano preko kliznog ležaja sa cevnom čahurom, što omogućava glatko i tiho kretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 milimetara, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kilograma, što omogućava stabilno oslanjanje teških nameštaja, dok dinamička nosivost iznosi 40 kilograma pri brzini kretanja od 3 kilometra na sat. Lumina točak je idealan za noćne ormarićе, opšti nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdanu mobilnost i stabilnost u svim primenjenim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
S4 broj materijala
990079239
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
56 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
hrom
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
102 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
51 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
7 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
7 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika