Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990079236
EAN:
4031582335804
Broj proizvoda:
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Ofarbana površina
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i noćnim ormarićima, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omog...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i noćnim ormarićima, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna elektrostatička zaštita. Telo točka je od polipropilena, takođe sa svojstvom električnog provodnika, što dodatno doprinosi sigurnosti u zahtevnim radnim uslovima. Točak je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Lumina je idealna za primenu u noćnim ormarićima, namešanju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahtevaju pouzdanost, preciznost i sigurnost.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika