Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea okretanje točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što obezbeđuje odličnu provodnost i prianjanje. Ležaj točka je klizni ležaj sa čaura cevi koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 81 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
53 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Sveukupna visina
81 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.18 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
20 mm
Otpor okretanju
124 mm
okretni radijus
62 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
8 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurnu montažu i stabilno funkcionisanje. Kućište točka je izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću, što osigurava zaštitu od statičkog elektriciteta i dugotrajnost proizvoda. Okretni ležaj kućišta je tipa stablo sa okretanjem, što omogućava glatko i precizno rotiranje točka u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što garantuje pouzdanu adheziju i sigurnost pri kretanju. Ležaj točka je klizni ležaj sa čaura cevi, što osigurava dugotrajnost i tiho funkcionisanje bez potrebe za čestim održavanjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 77 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite vrste nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u standardnim kancelarijskim i domaćinskim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i stabilnost.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg