Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste nosača. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna elektrostatička zaštita. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, što osigurava ujednačenu kvalitet i performanse. Točak je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina točka iznosi 56 milimetara, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme nameštaja. Kapacitet opterećenja točka je 80 kilograma u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Lumina točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahtevaju pouzdanost, tiho kretanje i dugovečnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
S4 broj materijala
990079237
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
56 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.12 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
hrom
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
108 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
54 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
7 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
7 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika