- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Condizioni Operative
-
Conduttivo elettricamente
Conduttivo elettricamente
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano per ridurre l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 100 mm. La portata statica è di 150 kg, mentre la portata dinamica è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore per garantire robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, una soluzione che combina elasticità e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo così la dissipazione delle cariche elettrostatiche in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per diverse applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge i 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Agila è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove le proprietà antistatiche e la affidabilità meccanica risultano essenziali.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 150 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Agila è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media, assicurando robustezza e resistenza nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono proprietà antistatiche e prestazioni affidabili.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, consentendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 110 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il fissaggio avviene tramite foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo così una grande flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, che assicura stabilità, bassa rumorosità e dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il cerchio è in lamiera d'acciaio e il montaggio del mozzo è affidato a coni di sfere, per una lunga durata in esercizio. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali che richiedono precisione di movimento e stabilità di posizionamento. Il attacco è realizzato con piastra quadrata, soluzione che garantisce un fissaggio robusto e affidabile al telaio del mezzo o dell'arredo su cui viene installata. La struttura portante è costituita da lamiera di acciaio di media spessore, che assicura resistenza meccanica e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. La rotazione del supporto è affidata a un doppio giro di sfere, che consente di ruotare la ruota con basso sforzo e di mantenerne l'orientamento in modo stabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a scaricare le cariche elettrostatiche e a ridurre il rumore di rotolamento su pavimentazioni lisce. Il cuscinetto della ruota è a coni di sfere, mentre il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico statica è pari a 110 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento della ruota è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e include un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota vera e propria ha un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere, che garantisce scorrevolezza e durata nel tempo. Il battistrada è in gomma piena, di colore nero ed elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. Le dimensioni complessive in altezza del prodotto sono pari a 69 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è una soluzione affidabile progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali. Il montaggio avviene tramite foro per vite, con la possibilità di utilizzare viti standard di qualsiasi lunghezza per garantire una versatile installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di supporto, garantendo stabilità e precisione durante il movimento. Il battistrada è costituito da gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, ideale per ambienti sensibili dove è necessario controllare le cariche statiche. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio, conferendo robustezza strutturale e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale su carrelli e arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che rendono questa ruota adatta a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi espositivi per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo massima flessibilità di installazione. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, con rotazione supportata da un doppio giro di sfere che assicura scorrimento fluido e stabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 160 mm. Il cerchio è in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, con cuscinetto a coni di sfere per una rotazione scorrevole e durevole. Le dimensioni complessive, con altezza totale di 160 mm, ne consentono l'impiego in spazi tecnici standard. La capacità di carico statica è pari a 200 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è una soluzione affidabile progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali. Il montaggio avviene tramite foro per vite, con la possibilità di utilizzare viti standard di qualsiasi lunghezza per garantire una versatilità di installazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando rotazioni fluide e durature nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di supporto. Il battistrada è costituito da gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, montato su un corpo in lamiera d'acciaio che garantisce robustezza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 135 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 160 kg e una capacità dinamica di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, applicazioni ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono essenziali.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti, assicurando una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo al prodotto una struttura solida e resistente. L'altezza complessiva del dispositivo è di 160 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, garantendo prestazioni affidabili in molteplici contesti di utilizzo.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e arresto affidabile. Il fissaggio è realizzato con una placca rettangolare, che consente il montaggio stabile e sicuro della ruota sulla struttura dell'apparecchio. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e l'elemento rotante è montato su coni di sfere per un movimento scorrevole e duraturo. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per essere integrata in sistemi di movimentazione professionali che richiedono stabilità e sicurezza operativa. La ruota può essere fissata tramite foro per vite, tipologia di attacco che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo così una notevole flessibilità di installazione su diverse strutture. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, soluzione che garantisce robustezza e resistenza meccanica, mentre la rotazione del supporto è assicurata da un doppio giro di sfere che consente una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una rotazione regolare nel tempo. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, materiale che offre buona resistenza all'usura e dissipa le cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, scelta che contribuisce alla leggerezza e alla sicurezza in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm. La portata statica massima è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media qualità, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota, con diametro di 75 mm, è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti e presenta un battistrada in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, assicurando sia una buona aderenza che la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo solidità strutturale e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di arredi e attrezzature mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 110 kg e un carico dinamico di 55 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e affidabilità. Il fissaggio è realizzato con piastra quadrata, che consente il montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, garantendo una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio, con cuscinetto a coni di sfere. L'altezza complessiva della ruota è pari a 69 mm. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre quella dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali e destinata in particolare ad applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, che consente il montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, mentre il corpo è in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è a coni di sfere. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. La capacità di carico statico è pari a 160 kg, mentre quella dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra quadrata come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media qualità, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota, con diametro di 50 mm, è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti e presenta un battistrada in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, assicurando sia una buona aderenza che la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo solidità strutturale all'intero componente. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni mobili. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota fissa Agila supporta una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Questo prodotto è specificamente progettato per applicazioni in ambienti sanitari e commerciali, inclusi letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono essenziali.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive sono progettate per convogliare in sicurezza l'elettricità statica lontano dalle apparecchiature e scaricarla a terra, proteggendo l'elettronica sensibile, i dispositivi di misurazione e altri componenti dai danni causati dalle scariche elettrostatiche. A differenza delle ruote antistatiche, che riducono solo l'accumulo di cariche statiche, le ruote elettricamente conduttive forniscono un percorso definito e a bassa resistenza per l'elettricità, garantendo una protezione affidabile in ambienti critici. Le soluzioni elettricamente conduttive TENTE combinano questa protezione essenziale dalle scariche elettrostatiche con prestazioni di rotolamento fluide, materiali duraturi e ingegneria di precisione, il che le rende indispensabili ovunque la mobilità delle apparecchiature soddisfi la necessità di controllo delle cariche elettrostatiche.
Le ruote elettricamente conduttive TENTE offrono diversi vantaggi:
Protezione affidabile dalle scariche elettrostatiche: forniscono un percorso controllato e a bassa resistenza per l'elettricità statica, assicurando che venga dissipata in modo sicuro a terra e prevenendo danni ai componenti elettronici sensibili.
Maggiore sicurezza sul posto di lavoro: le nostre ruote conduttive elettronicamente proteggono gli operatori delle applicazioni dagli shock elettrostatici.
Risparmio sui costi - Una protezione inadeguata dalle scariche elettrostatiche può comportare costi consequenziali elevati per l'intero processo di produzione. Nel peggiore dei casi, può anche portare a gravi guasti di componenti elettronici come le unità di controllo, con conseguenti richiami!
Conducibilità costante nel tempo: le ruote utilizzate nelle nostre ruote conduttive sono prodotte con composti conduttivi integrati anziché con rivestimenti superficiali, garantendo che il percorso elettrico rimanga stabile per tutta la durata utile delle ruote.
Tipi di ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive sono disponibili in una varietà di design, ognuna adattata a specifiche esigenze prestazionali e requisiti ambientali. Sebbene condividano tutte la capacità di fornire un percorso sicuro e a bassa resistenza per l'elettricità statica, i materiali, le capacità di carico e le caratteristiche di mobilità variano a seconda delle diverse applicazioni. Prima di poter esplorare le diverse configurazioni di ruote conduttive, dobbiamo sottolineare i diversi gradi di protezione dalle scariche elettrostatiche dei nostri prodotti.
Ruote conduttive
Le ruote conduttive garantiscono una protezione moderata dalle scariche elettrostatiche. Queste ruote raggiungono una resistenza elettrica inferiore o uguale a 10 kiloohm (104 ohm). Pertanto, sono adatte solo in misura limitata in ambienti sensibili come l'industria automobilistica. Dovrebbero essere utilizzati solo per il trasporto di componenti elettronici caratterizzati da un basso livello di sensibilità. Le ruote conduttive sono testate secondo la norma DIN EN 12530. Tutte le ruote che soddisfano questi standard sono contrassegnate con un segno giallo sulla ruota o su un componente giallo della custodia, ad esempio un cappuccio di copertura giallo o clip gialle.
Ruote a scarico
Le ruote a scarica, note anche come ruote ESD, offrono una protezione ideale dalle scariche elettrostatiche per i dispositivi sensibili. La loro resistenza elettrica varia da 10 kiloohm (104 ohm) a 1 gigaohm (109 ohm). I picchi di tensione possono costituire un pericolo per i dispositivi elettronici sensibili. Grazie alle nostre rotelle ESD, questi picchi vengono scaricati in modo controllato dalla loro stessa resistenza interna. Le ruote che utilizzano ruote che soddisfano queste condizioni sono contrassegnate dal simbolo della protezione ESD sulla ruota. Queste ruote sono adatte per spostare dispositivi elettronici sensibili all'interno dell'EPA (area di protezione elettrostatica) in conformità agli standard IEC 61340. Le nostre ruote a scarica (ESD) sono certificate da ESD-AKADEMIE, il principale specialista tedesco di scariche elettrostatiche a Großmaischeid. Ciò garantisce che possano essere utilizzate con sicurezza in ambienti regolamentati come la produzione di componenti elettronici, le camere bianche e le strutture sanitarie senza il rischio di non conformità.
Le nostre rotelle di scarico vengono spesso installate all'interno di un'applicazione al di fuori del nostro controllo. Di conseguenza, tutti gli aspetti dell'applicazione devono essere testati per garantire una protezione completa dalle scariche elettrostatiche (ESD). Di conseguenza, il produttore della particolare applicazione deve ispezionare l'intero sistema in base alle normative ESD prima della consegna.
Di seguito, esploriamo i tipi più comuni di ruote conduttive disponibili, evidenziandone i principali vantaggi e le aree di applicazione tipiche.
Ruote girevoli elettricamente conduttive
Progettate per la massima manovrabilità, le ruote piroettanti conduttive combinano la sicurezza contro le scariche elettrostatiche con supporti girevoli completamente rotanti per consentire cambi di direzione anche in spazi ristretti. Le ruote girevoli elettricamente conduttive TENTE sono disponibili in una varietà di configurazioni, diverse dimensioni e capacità di carico. La nostra ruota girevole conduttiva più piccola, Lumina, colpisce per un'altezza totale di soli 54 mm. Disponibile con foro per bullone o attacco a stelo, la nostra Lumina conduttiva è in grado di gestire carichi fino a 40 kg per ruota. Un altro esempio è la nostra serie Alpha, caratterizzata da un alloggiamento in acciaio o acciaio inossidabile. È disponibile con ruote di diametro compreso tra 80 mm e 200 mm, può essere dotata di un meccanismo di bloccaggio e, a seconda della configurazione, offre una capacità di carico fino a 400 kg per ruota. L'acciaio inossidabile Alpha, caratterizzato da un alloggiamento in acciaio inossidabile, è comunemente usato per la pulizia professionale di carrelli o macchinari e attrezzature da officina.
Ruote elettricamente conduttive per impieghi gravosi
Quando l'elevata capacità di carico soddisfa la necessità del controllo statico, le ruote conduttive per impieghi gravosi offrono entrambe le soluzioni. I robusti alloggiamenti e i materiali delle ruote garantiscono prestazioni sicure in presenza di pesi elevati. Un esempio è la nostra Kappa, caratterizzata da un solido alloggiamento in acciaio saldato che può essere combinato con una ruota in gomma elastica, in poliuretano fuso o in poliammide. La nostra serie Kappa offre una manutenzione rapida, poiché i cuscinetti orientabili sono lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di un distributore di grasso per una facile manutenzione, ed è adatta per il trasporto di carichi elettronici sensibili. A seconda della configurazione, queste ruote possono sopportare carichi fino a 1.200 kg.
Ruote conduttive in gomma
Le ruote in gomma conduttiva offrono un funzionamento silenzioso, smorzamento delle vibrazioni, movimenti antitraccia e una dissipazione statica sicura. Alcune ruote TENTE sono disponibili con le nostre ruote in gomma Elastech plus, che eccellono per l'eccezionale manovrabilità e mobilità grazie al materiale del battistrada ad alte prestazioni. Le ruote conduttive in gomma sono particolarmente adatte per ambienti, come gli ospedali, in cui proteggere i componenti elettronici sensibili è importante tanto quanto garantire un ambiente di lavoro o di degenza tranquillo e confortevole per i pazienti.
Campi di applicazione delle ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive sono essenziali ovunque le apparecchiature mobili debbano essere protette dalle scariche elettrostatiche. Va sottolineato ancora una volta che non tutti i campi di applicazione hanno gli stessi requisiti per la protezione dalle scariche elettrostatiche. A seconda dell'ambiente in cui si lavora, potrebbero essere sufficienti ruote conduttive, mentre in altri campi di applicazione potrebbero essere necessarie ruote a scarica conformi alla norma DIN EN 61340. Le nostre ruote elettricamente conduttive devono essere utilizzate solo per il trasporto di componenti elettronici caratterizzati da un basso livello di sensibilità, mentre le nostre ruote a scarica sono adatte per casi di applicazione più sensibili.
Molti settori utilizzano tecnologie sensibili che richiedono la conduttività elettrica. L'industria automobilistica e l'industria elettrica sono due di questi settori che traggono vantaggio dallo scarico delle ruote. Nella produzione elettronica, le ruote a scarica sono un componente chiave per mantenere le aree protette dalle scariche elettrostatiche, salvaguardando sia il processo di produzione che i componenti finiti. Le scariche elettrostatiche incontrollate possono causare danni totali ai componenti elettronici (semiconduttori) e difetti nascosti che possono generare costi elevati. Queste ruote sono altrettanto utili nella tecnologia delle camere bianche, dove il controllo delle cariche elettrostatiche soddisfa severi requisiti ambientali, e nella produzione farmaceutica, dove la protezione dei sistemi elettronici di monitoraggio e controllo è fondamentale tanto quanto il mantenimento degli standard di igiene. Tuttavia, lo scarico delle rotelle è essenziale anche nelle aziende a rischio di esplosione. Questi includono fabbriche pirotecniche, fabbriche di oli minerali e impianti chimici. In questo caso, le cariche elettrostatiche non solo possono avere gravi conseguenze per le apparecchiature, ma possono anche essere pericolose per le persone.