Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
Order number:
990006677
EAN:
4031582342857
Numero articolo:
2477DYK125P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e arresto affidabile. Il fi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e arresto affidabile. Il fissaggio è realizzato con una placca rettangolare, che consente il montaggio stabile e sicuro della ruota sulla struttura dell'apparecchio. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e l'elemento rotante è montato su coni di sfere per un movimento scorrevole e duraturo. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.