Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti, assicurando una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo al prodotto una struttura solida e resistente. L'altezza complessiva del dispositivo è di 160 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, garantendo prestazioni affidabili in molteplici contesti di utilizzo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2478DYK125P50
EAN
4031582340549
Номер на материал S4
990006676
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Coni di sfere
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
Accessori

Ruota 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e arresto affidabile. Il fissaggio è realizzato con una placca rettangolare, che consente il montaggio stabile e sicuro della ruota sulla struttura dell'apparecchio. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e l'elemento rotante è montato su coni di sfere per un movimento scorrevole e duraturo. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Agila
2470DYK125P50

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg