Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in lamiera di acciaio di media spessore con un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e stabile. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti, mentre il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, assicurando sia durabilità che sicurezza in ambienti sensibili. Il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio per una resistenza strutturale ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con diverse configurazioni di carrelli e arredi. La ruota supporta un carico statico massimo di 110 kg e un carico dinamico di 55 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono essenziali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
Номер на материал S4
990028590
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
55 kg
Статичен Товароносимост
110 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,29 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
40 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
40 mm
Дължина на плаката
67 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
43 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Coni di sfere
Цвят на Колело
Passivato blu
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
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg