Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
Номер на материал S4
990028593
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,9 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Coni di sfere
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
Accessori

Ruota 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali e destinata in particolare ad applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, che consente il montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, mentre il corpo è in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è a coni di sfere. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. La capacità di carico statico è pari a 160 kg, mentre quella dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Agila
2478DYK100P50

La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota, con diametro di 100 mm, è costruita con un corpo in lamiera d'acciaio e un battistrada in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, assicurando sia una buona aderenza che la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il sistema di rotolamento è equipaggiato con coni di sfere, che permettono una rotazione fluida e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La ruota supporta una capacità di carico statico di 160 kg e una capacità di carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Grazie a queste caratteristiche tecniche, la ruota Agila è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni sono essenziali.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg