Ruota fissa 50 mm
Agila
EAN:
4031582356397
Numero articolo:
2478YGO050P41
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota fissa Agila è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Agila è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media, assicurando robustezza e resistenza nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono proprietà antistatiche e prestazioni affidabili.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche