Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e affidabilità. Il fissaggio è realizzato con piastra quadrata, che consente il montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, garantendo una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio, con cuscinetto a coni di sfere. L'altezza complessiva della ruota è pari a 69 mm. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre quella dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2475DYK050P40
EAN
4031582344363
Номер на материал S4
990028594
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,26 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
164 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
82 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Coni di sfere
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
Ruota girevole 50 mm
Ruota girevole 50 mm
Agila
2470DYK050P40

La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg