Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
Order number:
990006706
EAN:
4031582343236
Numero articolo:
2477XSP100P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per essere integrata in sistemi di movimentazione professionali che rich...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per essere integrata in sistemi di movimentazione professionali che richiedono stabilità e sicurezza operativa. La ruota può essere fissata tramite foro per vite, tipologia di attacco che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo così una notevole flessibilità di installazione su diverse strutture. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, soluzione che garantisce robustezza e resistenza meccanica, mentre la rotazione del supporto è assicurata da un doppio giro di sfere che consente una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una rotazione regolare nel tempo. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, materiale che offre buona resistenza all'usura e dissipa le cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, scelta che contribuisce alla leggerezza e alla sicurezza in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm. La portata statica massima è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки