Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2470XSP100P30-11
EAN
4031582342871
Номер на материал S4
990035093
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
Комплект дръжки
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Agila
2477XSP100P30-11

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per essere integrata in sistemi di movimentazione professionali che richiedono stabilità e sicurezza operativa. La ruota può essere fissata tramite foro per vite, tipologia di attacco che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo così una notevole flessibilità di installazione su diverse strutture. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, soluzione che garantisce robustezza e resistenza meccanica, mentre la rotazione del supporto è assicurata da un doppio giro di sfere che consente una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una rotazione regolare nel tempo. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, materiale che offre buona resistenza all'usura e dissipa le cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, scelta che contribuisce alla leggerezza e alla sicurezza in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm. La portata statica massima è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg