- Home
- Industria
- Sanità
- Carrelli medicali
-
Computer su ruote
Computer su ruote
Unità motore 125 mm
E-Drive ultimate è un'unità motore elettrica per la mobilità elettrica, progettata per l'integrazione su carrelli e apparecchiature mobili, con fissaggio a piastra rettangolare. L'unità dispone di un alloggiamento a propulsione elettrica e di una ruota con diametro di 125 mm, dotata di battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, e di corpo ruota in poliammide. Grazie alla bassa emissione di segni sulle superfici e alla costruzione robusta, il sistema garantisce una marcia silenziosa e affidabile in ambienti sensibili. Le principali applicazioni comprendono l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia e i carrelli per farmaci, i carrelli infermieristici, i bracci a C, gli scanner TC, le risonanze magnetiche e i sistemi a raggi X, nonché i dispositivi a ultrasuoni. Il prodotto è inoltre adatto alla costruzione di macchinari, ai banchi da lavoro, alle attrezzature per il trasporto, alla costruzione di container, ai sistemi elettronici e alla tecnologia delle camere bianche, oltre che alla tecnologia antincendio.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 120 mm. La capacità di carico dinamica è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario, ospedaliero e per arredi per ufficio, garantendo mobilità silenziosa e affidabile per carrelli medicali, dispositivi diagnostici e attrezzature specializzate.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità nelle operazioni quotidiane.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, letti di cura, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, robot chirurgici, ventilatori polmonari, oltre che per arredi per ufficio e carrelli per catering.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del componente è di 124 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio, dispositivi diagnostici e sistemi di movimentazione professionale che richiedono elevata affidabilità e controllo direzionale.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, sistemi di catering, arredi per ufficio, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, ventilatori polmonari e robot chirurgici.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 143 mm. La capacità di carico dinamica è di 110 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 220 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamica è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, sistemi di catering, mobili per ufficio, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, ventilatori polmonari e robot chirurgici.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario e professionale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 240 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, dispositivi per mobilitazione, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 260 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni ospedaliere e medicali, inclusi carrelli per anestesia, apparecchiature diagnostiche, letti di cura, carrelli farmaceutici, dispositivi di mobilizzazione pazienti e arredi per ufficio.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 124 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento di rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, sanitario e professionale, inclusi carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, mobili per ufficio e sistemi di movimentazione specializzati.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento di rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale, inclusi carrelli per anestesia, dispositivi di imaging medico, letti di cura, carrelli per catering, computer mobili, carrelli per dialisi e farmaci, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, mobili per ufficio e dispositivi che richiedono proprietà elettroconduttive.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità affidabile e silenziosa.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità in ambienti professionali.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità controllata e prestazioni elevate.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi e farmaci, mobilitazione speciale, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie e professionali come carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e dispositivi medici specializzati.