- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Cojinete liso
Aros con Cojinete Liso
Aro 200 mm
El aro Elastech es un cuerpo de rueda diseñado para sistemas de ruedas giratorias, fabricado en acero e hierro con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura está compuesta por un neumático elástico vulcanizado de color negro que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en sistemas AMR, plataformas logísticas, carros de producción, equipos de transporte y maquinaria industrial diversa.
Aro 80 mm
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 80 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El aro cuenta con un cojinete liso y un orificio de eje de 12,1 mm de diámetro. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, garantizando una construcción uniforme y resistente. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para entornos de uso moderado en sistemas de transporte y almacenamiento.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada en polipropileno con un ancho de banda de rodadura de 25 mm en goma maciza sin marcas. El cubo presenta una longitud de 26,5 mm y dispone de un orificio de eje de 8 mm de diámetro, equipado con un cojinete liso para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 120 kg y una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El Duratech heat es un aro diseñado para aplicaciones en ruedas de carro con dimensiones de 75 mm de diámetro, 25 mm de ancho de banda de rodadura y 26,5 mm de largo de cubo, equipado con un orificio de eje de 8 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada con material idéntico al cuerpo del aro, mientras que la estructura principal está construida en tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, proporcionando durabilidad y resistencia térmica. El aro incorpora un cojinete liso que facilita el movimiento suave y eficiente. En cuanto a las capacidades de carga, este componente soporta una carga estática máxima de 150 kg y una carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manejo de materiales en entornos industriales que requieren resistencia al calor.
Aro 75 mm
El Duratech heat es un aro para rueda de carro diseñado con materiales de tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, idéntico con cuerpo de aro. Presenta un diámetro de 75 mm con un ancho de banda de rodadura de 25 mm, proporcionando una base sólida para aplicaciones de transporte. El cubo tiene una longitud de 31 mm y cuenta con un orificio de eje de 8 mm de diámetro para su fijación segura. La rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 150 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de castor en entornos que requieren resistencia térmica y durabilidad.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de castor, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura presenta un ancho de 50 mm y está confeccionada en goma maciza de color negro, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 20,1 mm y una longitud de cubo de 58 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno, diseñada para su uso en castores y sistemas de transporte móvil. La banda de rodadura presenta un ancho de 36 mm e idéntico con cuerpo de aro, garantizando una distribución uniforme de cargas. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, compatible con sistemas de fijación estándar. El aro incorpora un cojinete liso que proporciona un movimiento suave y duradero. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda es ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, ofreciendo un rendimiento fiable en entornos comerciales y de almacenamiento.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de fijación. La rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 400 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para entornos comerciales y de almacenamiento con requisitos de movilidad moderada. El cuerpo de la rueda es idéntico al aro, proporcionando una construcción robusta y uniforme.
Aro 65 mm
El aro Basetech es una rueda de poliuretano diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, con un diámetro total de 65 mm y un ancho de banda de rodadura de 30 mm. El cuerpo está fabricado en polipropileno con banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, garantizando durabilidad y consistencia en el rendimiento. El cubo presenta una longitud de 34,5 mm y está equipado con un cojinete liso que facilita el movimiento suave. El orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, compatible con sistemas de montaje estándar. En cuanto a capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 240 kg y una carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la posiciona como una solución confiable para aplicaciones de transporte y almacenamiento ligero a medio.
Aro 80 mm
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. Esta rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Basetech está diseñado específicamente para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, ofreciendo una solución confiable para entornos comerciales y de almacenamiento que requieren movilidad y resistencia.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de poliuretano diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, caracterizada por sus dimensiones compactas y su robusta capacidad de carga. Con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda presenta un cuerpo de polipropileno idéntico con aro, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos de uso intensivo. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. La rueda está provista de un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a las prestaciones de carga, soporta una capacidad estática de 320 kg y una capacidad dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y fiabilidad en el transporte de cargas moderadas.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de fijación. La rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 400 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para entornos comerciales y de almacenamiento con requisitos de movilidad moderada. El cuerpo es idéntico al aro, proporcionando una construcción robusta y confiable para aplicaciones de transporte y exposición de mercancías.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 43 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm. Está equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. La capacidad de carga estática es de 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro total de 80 mm, un cubo de 44,4 mm de largo y un orificio de eje de 12 mm, esta rueda se integra perfectamente en sistemas de rodillos estándar. Equipada con cojinete liso, soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h, siendo ideal para carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, bancos de trabajo, equipos de transporte, construcción de maquinaria y contenedores, así como para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, y fabricantes de cerámica y vidrio.
Aro 100 mm
El aro Maxtech es una rueda de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. Con un diámetro exterior de 100 mm, longitud de cubo de 44,4 mm y orificio de eje de 12 mm, esta rueda está equipada con cojinete liso para un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga estática es de 300 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a una velocidad de 4 km/h, proporcionando un rendimiento versátil para diversas aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. Con un diámetro de 125 mm, longitud de cubo de 44,4 mm y orificio de eje de 12 mm, esta rueda está equipada con cojinete liso para un funcionamiento suave y fiable. Soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, garantizando un rendimiento óptimo en entornos industriales exigentes.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm fabricada en poliuretano inyectado. El cubo presenta una longitud de 58 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. Equipada con cojinete liso, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg y una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales incluyendo la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm. Está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y fiable. La capacidad de carga estática es de 800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con un cojinete liso y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho. Con un diámetro total de 200 mm, un cubo de 58 mm de largo y un orificio de eje de 20 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Maxtech es especialmente adecuado para su uso en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y de vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 35 mm, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno de alta resistencia. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y está equipado con un cojinete liso que facilita el giro suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, compatible con sistemas de montaje estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo resistencia y ligereza, mientras que el cubo tiene una longitud de 44,4 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 40 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de transporte estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 270 kg y una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de aplicaciones industriales y comerciales. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm, proporcionando durabilidad y tracción en diversos entornos. El cuerpo está construido en polipropileno, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Con una capacidad de carga estática de 410 kg y una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h, esta rueda es adecuada para andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su uso en castores, fabricada con un cuerpo de polipropileno y una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm. El cubo presenta una longitud de 58 mm y está equipado con un orificio de eje de 20 mm de diámetro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinetes lisos utilizan una interfaz de casquillos sencilla entre el cubo y el eje, sin bolas ni rodillos. La carga se transporta sobre una amplia superficie de contacto, lo que hace que el diseño sea intrínsecamente resistente, tolerante a la suciedad y la humedad y fácil de mantener en funcionamiento. Las ruedas con cojinete liso son una opción inteligente para equipos de baja velocidad con exigencias de dirección modestas, donde la fiabilidad robusta es más importante que el rendimiento a alta velocidad o la resistencia a la rodadura ultrabaja. Las ruedas TENTE con cojinetes lisos ofrecen varias ventajas:
Bajo mantenimiento: sin elementos rodantes delicados, hay poco que ajustar o desgastar. Los materiales de los casquillos y la lubricación adecuados mantienen la rueda funcionando sin problemas durante largos intervalos, lo que reduce el tiempo de inactividad y el esfuerzo de servicio.
Rentable: la construcción simplificada reduce la complejidad de la fabricación y el número de piezas. Un menor número de componentes de desgaste se traduce en costes predecibles a lo largo del tiempo, lo que resulta ideal cuando se necesita una movilidad duradera en una flota grande.
Absorbe los golpes: la superficie de apoyo continua distribuye las cargas de impacto y resiste las hendiduras y la deformación. Esta robustez ayuda a mantener un comportamiento de rodadura uniforme en suelos hostiles y mediante el uso frecuente de paradas y arranques.
Resistencia a la corrosión: los casquillos se pueden suministrar en variantes de polímero, metal o sinterizado, y hay opciones de acero inoxidable disponibles para entornos húmedos o sensibles a la higiene. El resultado es una movilidad fiable incluso cuando los ciclos de limpieza y humedad forman parte de la operación diaria.
Tipos de ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinetes lisos vienen en una amplia variedad de construcciones, cada una optimizada para condiciones operativas y objetivos de rendimiento específicos. En TENTE, ofrecemos ruedas con cojinetes lisos en varios materiales de rueda, durezas de banda de rodadura, diámetros y opciones de bujes para satisfacer las demandas de diferentes aplicaciones e industrias. Ya sea que la prioridad sea un viaje silencioso y sin dejar marcas en suelos delicados, la resistencia a la humedad y a los productos químicos en áreas críticas para la higiene o un rendimiento robusto para uso industrial y en exteriores, cada variante ofrece su propio equilibrio entre capacidad de carga, esfuerzo de rodadura y durabilidad. A continuación se muestran algunas de las ruedas de uso común con cojinete liso:
Ruedas de Poliamida con cojinete liso
La construcción de poliamida de una sola pieza con un cojinete liso ofrece una gran rigidez, una altura de construcción compacta y un funcionamiento duro y preciso, ideal cuando la máxima densidad de carga y estabilidad dimensional son la prioridad. Entre nuestras ofertas de productos, la serie TENTE UOO es un excelente ejemplo de ruedas de poliamida con cojinete liso. Estas ruedas están disponibles en diámetros de 80 mm a 200 mm, con una capacidad de carga que oscila entre 200 kg y 800 kg, según el tamaño.
Ruedas de goma maciza con cojinete liso
Al combinar un centro de polipropileno con una banda de rodadura de caucho macizo que no deja marcas, estas ruedas ofrecen una rodadura silenciosa y respetuosa con el suelo y un mantenimiento sencillo, ideales para moverse a baja velocidad en suelos más duros. Dentro de nuestra selección, la serie PIO destaca como un ejemplo notable. Estas ruedas con banda de rodadura de caucho macizo están disponibles en diámetros de rueda de 80 mm a 200 mm. Su capacidad de carga oscila entre 70 kg y 205 kg por rueda, según el tamaño.
Ruedas de caucho termoplástico con cojinete liso
La goma termoplástica (TentePrene) sobre un centro de polipropileno con un cojinete liso proporciona un recorrido silencioso, no deja marcas y es fácil de rodar, lo que hace que estas ruedas sean ideales para suelos limpios y delicados. La serie de ruedas PJO es un ejemplo de nuestra cartera de productos. Los diámetros de las ruedas oscilan entre 50 mm y 150 mm con valores de carga representativos de 50 kg a 100 kg, según la configuración.
Campos de aplicación de las ruedas con cojinetes lisos
Las ruedas con cojinetes lisos son una opción práctica cuando la durabilidad, el bajo mantenimiento y el soporte de carga fiable superan la necesidad de maniobrar a alta velocidad. Su sencilla interfaz de casquillos ofrece un rendimiento uniforme en la fabricación industrial y la manipulación de materiales, por ejemplo, al mover equipos de transporte y accesorios de montaje con un balanceo constante y de bajo esfuerzo. En las operaciones centradas en la higiene, las opciones resistentes a la corrosión (como las ruedas de poliamida) resisten los lavados frecuentes, lo que las hace ideales para carritos de catering y sistemas de entrega de comidas. También se utilizan con regularidad en entornos de distribución y venta minorista, desde entornos de distribuidores de hardware y tiendas de bricolaje hasta accesorios de tiendas, donde el diseño compacto, la movilidad fluida y una capacidad de carga confiable son esenciales.