- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
-
Ruedas por Soporte
Ruedas por Soporte
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable incluso bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cojinete liso y una banda de rodadura de goma maciza de color negro, montada sobre un cuerpo de polipropileno que ofrece resistencia química y durabilidad. Con una altura total de 128 mm, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. Con una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que facilitan su integración en diferentes tipos de equipos. La capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y resistencia necesarias para entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de poliamida de alta calidad, cuya banda de rodadura es idéntica al material del aro, asegurando un desgaste uniforme y una larga vida útil. El sistema de rodamiento utiliza cojinetes lisos que permiten un movimiento suave y eficiente, minimizando la fricción y el mantenimiento requerido. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados sin comprometer la funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza 400 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones como fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, maquinaria industrial, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, cuya banda de rodadura es idéntica al material del aro, asegurando un desgaste uniforme y un rendimiento consistente durante el funcionamiento. El sistema de rodamiento incorpora un cojinete liso que permite un movimiento suave y eficiente, minimizando la fricción y facilitando la maniobrabilidad en espacios reducidos. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a múltiples configuraciones de equipos. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 400 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones que requieren transporte controlado de cargas moderadas. El producto Alpha es especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas de tecnología limpia, equipos de protección contra incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando estabilidad y durabilidad excepcionales en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está montada sobre un rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente tracción y protección del suelo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que combina resistencia y ligereza. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto Alpha es idóneo para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas plataformas de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con rodamiento de rodillos de alta precisión y está revestida con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia mecánica con bajo peso. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha stainless es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en acero inoxidable, pesado, proporcionando una resistencia excepcional a la corrosión y durabilidad en entornos severos, mientras que el mecanismo de giro incorpora dos carreras de bolas que aseguran un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, complementado por un rodamiento de rodillos inoxidable que garantiza un funcionamiento fiable y duradero, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro para una consistencia estructural óptima. Con una altura total de 200 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, cuya banda de rodadura es idéntica al material del aro, asegurando un desgaste uniforme y un rendimiento consistente durante su ciclo de vida útil. El sistema de rodamiento incorpora un cojinete liso que permite un movimiento suave y eficiente, minimizando la fricción y facilitando el desplazamiento de cargas. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados sin comprometer su funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza los 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para proporcionar una solución de movilidad robusta y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, garantizando durabilidad y resistencia estructural en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de rodadura incorpora un cojinete liso que asegura un movimiento suave y eficiente. Con una altura total de 100 milímetros, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 150 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La rueda Agila está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere movilidad confiable y rendimiento consistente.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico y banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, que proporciona estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso, mientras que el cuerpo de la rueda utiliza polipropileno conductor eléctrico, características que la hacen especialmente adecuada para entornos sensibles a la electricidad estática. Con una altura total de 135 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. El producto Agila está específicamente diseñado para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere confiabilidad, seguridad y control electrostático.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por un cuerpo de poliamida de alta resistencia, combinado con un neumático elástico vulcanizado de color negro que ofrece excelente amortiguación y tracción. El rodamiento de rodillos integrado asegura un funcionamiento suave y eficiente durante el transporte. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para múltiples aplicaciones industriales. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y resistencia necesarias para entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 80 mm con un cuerpo de poliamida que ofrece excelentes propiedades de amortiguación y resistencia al desgaste, complementado por un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable, mientras que la banda de rodadura mantiene características idénticas al cuerpo del aro para garantizar uniformidad y rendimiento óptimo. Con una altura total de 108 mm, esta rueda fija proporciona dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados sin comprometer la funcionalidad. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 400 kg y una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren transporte seguro y controlado. El Alpha es especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 161 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede soportar 200 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace versátil para aplicaciones que requieren diferentes velocidades de desplazamiento. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.