Aros de nylon
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20,1 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y estática de 1600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 82 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión con un diámetro de orificio del eje de 20 mm y una longitud del cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 900 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech silent presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, incorporando un material híbrido de amortiguación en su construcción. El cubo tiene una longitud de 44 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Duratech silent presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, incorporando un cubo de 44 mm de longitud y un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este modelo integra rodamiento de rodillos y está fabricado con material híbrido de amortiguación para reducir el ruido operacional. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad estática de 400 kg y una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 43 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech está fabricado con cuerpo de poliamida y banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, presentando un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 48 mm, con orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Duratech es una rueda fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones en ruedas industriales. Presenta un diámetro de 80 mm, ancho de banda de 34 mm y longitud de cubo de 44,4 mm, con orificio para eje de 12 mm de diámetro y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y estática de 400 kg. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech está fabricado en poliamida con una banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, presentando un diámetro de 100 mm, ancho de banda de 36 mm y longitud de cubo de 44,4 mm, con un diámetro de orificio del eje de 12 mm y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales. Presenta un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 44,4 mm, con diámetro de orificio para eje de 12 mm y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario de tienda y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material, diseñada con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 48 mm, incorporando un cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Duratech está fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, presentando un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, con diámetro de orificio para eje de 20 mm y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 160 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 200 mm y una anchura de banda de 50 mm, incorpora un cojinete liso y presenta un diámetro de orificio del eje de 20 mm con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 80 mm y una anchura de banda de 34 mm, incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 360 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida con diámetro de 100 mm y ancho de banda de rodadura de 36 mm, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro y equipada con rodamiento de rodillos. La rueda presenta un orificio de eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 125 mm
El aro Duratech está fabricado en poliamida con rodamiento de rodillos, presentando un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de 40 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Con una longitud de cubo de 44,4 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 160 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 200 mm, ancho de banda de 50 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 36 mm y una longitud de cubo de 45 mm, incorporando un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 125 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 45 mm, incorporando un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, integra rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 46 mm y una longitud de cubo de 60 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este aro está fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 900 kg a 4 km/h y estática de 1800 kg. Ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y cuenta con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, proporcionando un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de 100 mm, longitud de cubo de 44 mm y orificio para eje de 12 mm de diámetro, incorpora rodamiento de rodillos para un movimiento suave y eficiente. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y bajo nivel de ruido.
Aro 125 mm
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y cuenta con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 125 mm y una longitud de cubo de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de rodillos y proporciona una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia y funcionamiento silencioso.
Ventajas de las ruedas de nylon
Las ruedas de nailon TENTE combinan resistencia, durabilidad y un excelente rendimiento de rodadura, lo que las convierte en una solución fiable para los exigentes requisitos de movilidad. Los Aros de nylon son especialmente apreciados por su construcción ligera, su gran capacidad de carga y su resistencia a los productos químicos, la humedad y la abrasión, lo que garantiza un rendimiento constante incluso en las condiciones más difíciles. Al decidir si las ruedas de nylon son la elección correcta para su caso de uso individual, deben tenerse en cuenta factores como las condiciones del suelo, los requisitos de capacidad de carga, el tamaño de las ruedas y el tipo de carcasa de la rueda utilizada para lograr la solución de movilidad óptima.
Las ruedas giratorias de nylon TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Gran capacidad de carga y baja resistencia a la rodadura: los Aros de nylon están diseñados para soportar cargas pesadas y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento de rodadura suave y eficiente en superficies duras y uniformes. Su baja resistencia a la rodadura los hace ideales para transportar mercancías sin esfuerzo en entornos con suelos lisos y duraderos.
Resistencia química y a la humedad: gracias a sus propiedades de material robusto y no poroso, las ruedas de nailon resisten los productos químicos, los aceites, las grasas y la humedad. Para garantizar un rendimiento óptimo en entornos exigentes, deben combinarse con la carcasa de rueda adecuada, lo que garantiza una protección total contra la corrosión y las influencias externas.
Alta durabilidad y bajo mantenimiento: construidas para soportar un uso intensivo, las ruedas de nylon ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, el desgaste y la deformación. Su larga vida útil reduce la necesidad de reemplazos y reduce el mantenimiento general, lo que garantiza una solución de movilidad rentable y confiable.
Tipos de ruedas de nylon
Las ruedas de nylon TENTE están disponibles en una variedad de diseños, tamaños y capacidades de carga, lo que le permite elegir la solución ideal para sus requisitos de movilidad específicos. Nuestra gama abarca desde ruedas compactas para aplicaciones más ligeras hasta ruedas giratorias de nailon de alta resistencia diseñadas para soportar cargas extremas en entornos exigentes. Si bien las propiedades del material del nylon contribuyen significativamente al rendimiento de rodadura y a la resistencia al desgaste, la elección de la carcasa de la rueda es igualmente importante. La carcasa también determina la capacidad de carga, la estabilidad y la durabilidad generales de la solución de movilidad. Al seleccionar la combinación correcta de rueda y carcasa, garantiza un funcionamiento fluido, seguridad y un rendimiento duradero. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas de nylon más buscados:
Ruedas giratorias de nailon de alta resistencia
Diseñadas para priorizar la resistencia, la estabilidad dimensional y la alta capacidad de carga, las ruedas giratorias de nailon de alta resistencia permiten rodar de manera eficiente en suelos duros y uniformes con una deformación mínima bajo carga. Son ideales para un uso industrial exigente, donde la dirección estable y predecible y los intervalos de servicio prolongados son importantes. Combinarlos con carcasas reforzadas desbloquea todo su potencial de carga y mejora la estabilidad en servicio continuo, mientras que los rodamientos de bolas de precisión ayudan a mantener bajas fuerzas de empuje/tracción y un rendimiento constante. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas MOP son un excelente ejemplo. Estas ruedas combinan la poliamida Duratech superpesada de TENTE con un rodamiento de bolas de precisión. Están disponibles en diámetros de rueda de 75 mm a 400 mm y, en su configuración más grande, ofrecen una capacidad de carga estática de hasta 15 000 kg. Las ruedas MOP se utilizan comúnmente, por ejemplo, en nuestra rueda doble Omikron, que combina estas ruedas de nailon de alta resistencia con una robusta carcasa de doble rueda de hierro fundido.
Ruedas pequeñas de nylon
Diseñadas para instalaciones compactas y maniobras ajustadas, las ruedas pequeñas de nailon dan prioridad a la baja resistencia a la rodadura, a un posicionamiento preciso y a una altura total mínima. En suelos lisos, proporcionan un manejo preciso y predecible y son ideales para aplicaciones de servicio ligero a mediano donde el espacio y la maniobrabilidad son fundamentales. Combínelo con carcasas livianas para mejorar la agilidad; seleccione carcasas reforzadas cuando se requieran cargas permitidas más altas dentro de las mismas limitaciones de espacio, sin comprometer el control. Una línea de productos representativa de nuestra gama son las ruedas UOO. Estas pequeñas ruedas de nailon están disponibles con un diámetro de rueda de hasta 50 mm y combinan un cuerpo de rueda y una banda de rodadura de poliamida con cojinetes lisos. Las ruedas TENTE UOO se utilizan habitualmente, por ejemplo, en nuestras ruedas Agila o Agila twin, que utilizan una carcasa de chapa de acero para una o dos ruedas y ofrecen varias opciones de montaje y bloqueo. Con su pequeña altura total, estas ruedas con ruedas giratorias de nailon son ideales para aplicaciones que solo ofrecen un espacio de instalación limitado.
Campos de aplicación de las ruedas de nylon
Los aros de nylon se utilizan en múltiples sectores debido a su resistencia mecánica, estabilidad dimensional y facilidad de limpieza. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como el tamaño de la rueda, las condiciones del suelo y el tipo de carcasa de rueda seleccionada. Para uso industrial, las ruedas de nylon se utilizan, por ejemplo, en carros de limpieza profesionales, maquinaria y equipos de taller, soluciones de transporte pesado y más. En contextos móviles y comerciales, las ruedas de nylon se integran, por ejemplo, en jaulas antivuelco, plataformas rodantes y otras aplicaciones relacionadas con la logística minorista. Al seleccionar la combinación correcta de rueda de nailon y carcasa giratoria, las ruedas de nailon TENTE se pueden configurar para que funcionen de forma fiable, desde aplicaciones críticas para la higiene, como carritos de limpieza profesionales, hasta casos de uso industrial y móvil de uso pesado.