Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y cuenta con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 125 mm y una longitud de cubo de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de rodillos y proporciona una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia y funcionamiento silencioso.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
HUR125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582452884
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.61 kg
Nombre del producto
Duratech silent
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Material híbrido de amortiguación
Material de la banda de rodadura
Poliamida
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44 mm
Ancho de Banda de rodadura
36 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas