Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es un componente de transporte versátil diseñado para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto incluso en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma maciza de color negro, soportada por un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que la hacen compatible con la mayoría de estructuras de transporte. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 150 kg y una carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para aplicaciones como fabricación automotriz OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, maquinaria industrial, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, sistemas de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. Con una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que facilitan su integración en diferentes tipos de equipos. La capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que tanto el material de la banda de rodadura como el cuerpo del aro están fabricados en poliamida, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y compatibilidad química. Con una altura total de 128 mm, esta rueda fija ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren rendimiento confiable. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de poliamida que ofrece excelente resistencia al desgaste y a los agentes químicos, complementado con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable, mientras que la banda de rodadura está fabricada con material idéntico al cuerpo del aro, proporcionando uniformidad y consistencia en el rendimiento. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está optimizada para espacios reducidos sin comprometer su funcionalidad. Respecto a las capacidades de carga, la rueda Alpha soporta una carga estática máxima de 400 kg, permitiendo aplicaciones que requieren estabilidad prolongada, y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, ideal para sistemas de transporte continuo. Esta rueda es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y equipos de eliminación de residuos.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando estabilidad y durabilidad excepcionales en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está montada sobre un rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente tracción y protección del suelo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que combina resistencia y ligereza. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto Alpha es idóneo para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y durabilidad en diferentes superficies. El sistema de rodamiento incorpora un cojinete liso que facilita un movimiento suave y eficiente. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, permitiendo una integración compacta en equipos móviles. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 150 kilogramos y una carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La rueda Agila está especialmente indicada para su uso en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 80 milímetros con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, montada sobre un cuerpo de poliamida de alta resistencia y equipada con rodamientos de rodillos que aseguran un funcionamiento suave y confiable. Con una altura total de 108 milímetros, esta rueda fija se adapta perfectamente a espacios reducidos manteniendo una capacidad de carga estática de 300 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 150 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, montada mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida con un material de rodadura idéntico al cuerpo del aro, optimizando tanto la resistencia como el rendimiento de rodadura. Con una altura total de 155 mm, esta rueda fija ofrece una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones que incluyen fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una solución estable y versátil para aplicaciones de movilidad profesional. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, garantizando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos hospitalarios, residencias de ancianos, camas de cuidados y sistemas de catering. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un movimiento suave y confiable. El neumático está confeccionado en goma termoplástica con propiedades conductoras eléctricas, mientras que el cuerpo de la rueda utiliza polipropileno conductor eléctrico, características esenciales para aplicaciones en entornos sensibles donde la disipación de cargas estáticas es crítica. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración óptima en carros de limpieza profesional, mobiliario hospitalario y expositores de tienda. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 160 kg y una carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que garantizan un rendimiento seguro y confiable en aplicaciones de movilidad exigentes.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente. El neumático está confeccionado con material elástico vulcanizado de color negro, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que proporciona ligereza sin comprometer la resistencia estructural. Con una altura total de 155 mm, esta rueda se adapta perfectamente a espacios limitados manteniendo funcionalidad óptima. La capacidad de carga estática alcanza 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos en salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y resistencia necesarias para entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 80 milímetros con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, complementado con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable, mientras que la banda de rodadura mantiene una composición idéntica al cuerpo del aro para optimizar el rendimiento general. Con una altura total de 108 milímetros, esta rueda ofrece dimensiones compactas que facilitan su integración en sistemas de transporte de diferentes configuraciones. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 400 kilogramos y una capacidad dinámica de 200 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren movimiento controlado y seguro. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de rodadura incorpora un cojinete liso que facilita un movimiento suave y eficiente. Con una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que se adaptan perfectamente a espacios limitados. La capacidad de carga estática alcanza los 160 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en operaciones de transporte y movimiento. La rueda Agila es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular que facilita su instalación en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico vulcanizado de color negro, mientras que el cuerpo de la rueda utiliza poliamida, combinando flexibilidad y resistencia al desgaste. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 320 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 160 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo operaciones seguras y controladas. La rueda Alpha es especialmente indicada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima y una distribución uniforme de cargas. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste en múltiples superficies. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 360 kg y una capacidad de carga dinámica de 180 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos tipos de equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está construida con goma maciza de color negro montada sobre una estructura de chapa de acero, combinada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. Con una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados sin comprometer la funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza 410 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren transporte de cargas moderadas a pesadas. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es un componente de transporte versátil diseñado para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversos equipos móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está compuesta por un núcleo de polipropileno con una banda de rodadura de goma maciza de color negro, soportada por un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente. Con una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que la hacen ideal para espacios limitados. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 140 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 70 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen adecuada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless es un componente de transporte diseñado para aplicaciones exigentes que requieren resistencia a la corrosión y durabilidad superior. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, proporcionando una estructura robusta y resistente a ambientes corrosivos, mientras que el sistema de pivotamiento incorpora dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos en acero inoxidable que asegura una rotación eficiente y de larga duración. El neumático está fabricado en material elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente adherencia y protección del suelo. La altura total del conjunto alcanza 240 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de carros y plataformas. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos en tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte industrial.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless es un componente de transporte diseñado para aplicaciones exigentes que requieren resistencia a la corrosión y durabilidad superior. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que facilita la instalación segura en diversos equipos y estructuras. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, proporcionando una protección robusta y una resistencia excepcional a ambientes corrosivos, lo que la hace ideal para entornos sanitarios y de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y confiable. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material idéntico al del aro, asegurando una construcción homogénea y consistente que optimiza el rendimiento y la longevidad del componente. La altura total del conjunto alcanza 200 mm, permitiendo una integración eficiente en sistemas de transporte compactos. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 500 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen apta para carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte diversos.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, montada mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y estable en diversos equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste las condiciones de trabajo más demandantes en entornos de fabricación, logística y manipulación de materiales. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está construido en chapa de acero, combinando durabilidad con un peso controlado para optimizar el rendimiento general del sistema. Con una altura total de 128 mm, esta rueda se integra perfectamente en plataformas de transporte, carros de producción, jaulas rodantes y equipos de manipulación de carga. La capacidad de carga estática alcanza 140 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo operaciones seguras y confiables. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, sistemas de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, maquinaria industrial, logística postal, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda cuenta con un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente. El cuerpo de la rueda está construido en poliamida, material de excelente resistencia mecánica, mientras que la banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas y vulcanizado, proporcionando tracción óptima y protección contra daños en superficies sensibles. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas de tecnología limpia, equipos de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está diseñada como una solución de movilidad versátil equipada con una placa rectangular que facilita su instalación en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de polipropileno y una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, características que aseguran un desplazamiento suave y silencioso sin dejar residuos en las superficies. El sistema de rodamiento utiliza rodamientos de rodillos de alta precisión, permitiendo un funcionamiento fluido y confiable bajo condiciones de trabajo exigentes. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 150 kg y una carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para aplicaciones que requieren movilidad controlada. La rueda Alpha es ampliamente utilizada en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y resistencia necesarias para entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. El neumático está confeccionado con material elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente adherencia y protección del suelo, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que combina resistencia mecánica con bajo peso. Con una altura total de 200 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados. La capacidad de carga estática alcanza los 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren transporte seguro y controlado. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas de tecnología limpia, equipos de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda fija 14 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa redonda como sistema de fijación, proporcionando una instalación estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera, ofreciendo resistencia estructural con peso reducido. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 14 mm, la unidad alcanza una altura total de 13,5 mm, manteniendo un perfil compacto. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 15 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 30 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiabilidad en espacios reducidos.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas fijas
Las Ruedas fijas están diseñadas para proporcionar un movimiento estable y preciso, lo que las convierte en la elección perfecta para el transporte de larga distancia en línea recta. Gracias a su construcción rígida, ofrecen una rigidez lateral excepcional. Cuando se combinan con dos ruedas giratorias, ofrecen un movimiento controlado pero maniobrable, lo que garantiza tanto la dirección como la flexibilidad.
Las ruedas fijas TENTE ofrecen varias ventajas:
Movimiento en línea recta: las ruedas fijas garantizan un desplazamiento estable y preciso a lo largo de trayectorias rectas sin girar innecesariamente. Esto los hace perfectos para aplicaciones que requieren un movimiento seguro y predecible.
Alta estabilidad: su diseño rígido proporciona una estabilidad lateral superior en comparación con las ruedas giratorias. Esta estabilidad reduce el riesgo de vuelco o deriva, especialmente bajo cargas pesadas.
Maniobrabilidad controlada: cuando se combinan con ruedas giratorias, permiten un movimiento guiado pero flexible.
Mayor capacidad de carga: menos piezas móviles significan que pueden soportar mayores cargas en comparación con ruedas giratorias similares.
Tipos de ruedas fijas
Las ruedas fijas están disponibles en una amplia gama de diseños para adaptarse a diferentes aplicaciones, desde el manejo de cargas industriales pesadas hasta la movilidad fluida de equipos más pequeños. Cada tipo está diseñado para ofrecer ventajas únicas y garantizar el equilibrio adecuado de estabilidad, control y durabilidad para sus necesidades específicas. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas fijas y sus ventajas:
Ruedas fijas de alta resistencia
Estas ruedas están diseñadas para aplicaciones exigentes y ofrecen una gran capacidad de carga y una durabilidad excepcional. Ideales para entornos industriales, garantizan un transporte seguro y estable de maquinaria pesada, equipos o mercancías de gran tamaño. Las ruedas fijas de alta resistencia de TENTE están disponibles hasta una capacidad de carga de 15 000 kg.
Ruedas fijas pequeñas
Las ruedas fijas pequeñas, compactas pero eficientes, son perfectas para equipos y muebles livianos. Su diseño discreto los hace ideales para aplicaciones que requieren poco espacio sin comprometer la fluidez del movimiento. Nuestra grúa fija Compacta más pequeña está disponible en una altura total de 13,5 mm.
Ruedas de goma fijas
Las ruedas de goma fijas combinan la estabilidad de un diseño fijo con el rendimiento suave y silencioso de las ruedas de goma. La banda de rodadura de goma proporciona una excelente absorción de impactos, reduce el ruido y protege las superficies sensibles del suelo contra daños.
Ruedas fijas con freno
Una opción menos convencional pero solicitada con frecuencia son las ruedas fijas con freno. Para mayor seguridad y control, estas ruedas combinan la estabilidad en línea recta de una rueda fija con un freno seguro. Como las ruedas fijas se combinan predominantemente con ruedas giratorias, que están disponibles con varios mecanismos de bloqueo, las ruedas fijas rara vez requieren un mecanismo de bloqueo adicional. Las ruedas fijas con freno son especialmente adecuadas para aplicaciones que no deben permitir ningún movimiento cuando están paradas.
Las ruedas fijas son esenciales en una amplia variedad de campos de aplicación, ya que garantizan un transporte estable y fiable en diferentes industrias. En el sector sanitario, suelen encontrarse en equipos como los carros de esterilización, los carros para salas limpias y los carros de lavandería, donde el transporte guiado y estable es fundamental. En entornos industriales, las ruedas fijas soportan maquinaria pesada, carretillas elevadoras, sistemas de transporte automatizados y equipos de taller, lo que ofrece un transporte duradero y seguro en rutas rectas. Muebles y aplicaciones móviles también dependen de ellos para sillas de oficina, jaulas enrollables, carritos de compras, carritos de catering y equipos de viaje, donde la estabilidad y la precisión son igualmente importantes. Independientemente del segmento, las ruedas fijas combinan una construcción robusta con un rendimiento confiable para satisfacer una amplia gama de necesidades de movilidad.