Ruedas para cargas ligeras
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo perfecta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad estática es de 200 kg. Esta rueda es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y suave. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 14 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa redonda como sistema de fijación, proporcionando una instalación estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera, ofreciendo resistencia estructural con peso reducido. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 14 mm, la unidad alcanza una altura total de 13,5 mm, manteniendo un perfil compacto. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 15 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 30 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiabilidad en espacios reducidos.
Rueda fija 14 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 14 mm y una altura total de 17 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 25 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 50 kg. Es ideal para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Rueda fija 25 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 25 mm, la unidad alcanza una altura total de 28 mm, ofreciendo un perfil compacto ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 25 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 50 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Rueda fija 30 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 30 mm, la unidad alcanza una altura total de 34 mm, ofreciendo un perfil compacto ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 30 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 60 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiabilidad.
Rueda fija 45 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 45 mm y una altura total de 48,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Es ideal para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria Rueda 25 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 25 mm y una altura total de 36 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 10 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 20 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte donde se requiere movilidad en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 32 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 32 mm y una altura total de 42,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 20 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 40 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte, donde se requiere movilidad en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 38 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y cuenta con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, incorporando un Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 38 mm y una altura total de 50,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 25 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 50 kg. Es ideal para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte donde se requiere movilidad eficiente en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 66 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Ideal para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte donde se requiere movilidad en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 32 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 32 mm y una altura total de 42,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Ideal para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte donde se requiere movilidad en espacios reducidos.
Ventajas de las ruedas ligeras
Las ruedas para cargas ligeras están diseñadas para aplicaciones en las que la carga por rueda no supera los 150 kg. Proporcionan una movilidad confiable para equipos que no requieren una gran capacidad de servicio, pero que aun así exigen estabilidad, rodadura suave y durabilidad. Disponibles en una variedad de materiales de ruedas, diseños de banda de rodadura y tipos de accesorios, estas ruedas se pueden adaptar con precisión a las condiciones del suelo, los factores ambientales y las necesidades de montaje específicas. Desde entornos médicos, comerciales e institucionales hasta un uso industrial más ligero, garantizan un manejo eficiente sin sobrediseñar la solución.
Las ruedas ligeras de TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Maniobrabilidad precisa: diseñadas para facilitar el manejo, estas ruedas permiten cambios de dirección suaves y un movimiento controlado, incluso en espacios reducidos o con reposicionamientos frecuentes.
Opciones de Aro a medida: elija entre materiales como caucho termoplástico, polipropileno o poliamida para lograr un rendimiento de rodadura, una reducción del ruido y una protección del suelo óptimos para su entorno.
Configuraciones de montaje flexibles: nuestras ruedas livianas, que se ofrecen con conectores de placa, orificio para pernos, vástago y expansor, se integran perfectamente en nuevos diseños o aplicaciones de modernización.
Tipos de ruedas ligeras
Las ruedas para cargas ligeras vienen en una variedad de configuraciones para adaptarse a los diferentes requisitos de manejo, estabilidad y rendimiento, a la vez que mantienen una capacidad de carga de hasta 150 kg por rueda. Ya sea que la prioridad sea una maniobrabilidad giratoria suave, un seguimiento en línea recta o una mayor estabilidad bajo carga, existe una solución ligera adaptada a la tarea. Las variaciones en el material de las ruedas, el diseño de la banda de rodadura, el estilo de la carcasa y las opciones de montaje permiten que estas ruedas funcionen de forma fiable en diversos tipos de suelo y en una variedad de entornos, desde espacios comerciales e instalaciones sanitarias hasta aplicaciones industriales ligeras.
Ruedas giratorias ligeras
Las ruedas giratorias ligeras permiten un movimiento suave y multidireccional, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren un reposicionamiento frecuente en espacios confinados o concurridos. Esto es especialmente beneficioso en entornos como el comercio minorista, donde sortear los obstáculos es algo rutinario. La selección de la banda de rodadura adecuada para el tipo de suelo garantiza un manejo silencioso y con capacidad de respuesta: las bandas de rodadura más suaves protegen las superficies delicadas, mientras que las bandas de rodadura más duras reducen la resistencia a la rodadura en suelos lisos y duraderos. La serie TENTE Linea es un excelente ejemplo, ya que ofrece ruedas de doble rueda para aplicaciones sanitarias, de muebles e industriales. Con diámetros de rueda de 50 mm a 150 mm y capacidades de carga de hasta 150 kg por rueda, Linea combina carcasas robustas, superficies fáciles de limpiar y una rodadura suave con opciones como versiones conductivas, antiestáticas y de acero inoxidable, además de características como mecanismos de bloqueo, reducción de ruido y protección del suelo.
Ruedas ligeras con freno
Las ruedas ligeras con freno mejoran la seguridad en el lugar de trabajo mediante el uso de varios sistemas de bloqueo: los bloqueos totales detienen por completo la acción de la rueda y el giro, los frenos de las ruedas mantienen la rueda inmóvil y permiten girar, los bloqueos direccionales fijan el giro en una dirección determinada para que se desplace en línea recta, los frenos intermitentes solo se activan cuando se aplica presión y los bloqueos centrales controlan varias ruedas a la vez desde un solo punto. Las Ruedas para cargas ligeras también están disponibles con mecanismos de bloqueo combinados. Las ruedas ligeras con frenos son esenciales en situaciones en las que el equipo debe permanecer inmóvil durante su uso o almacenamiento. Una línea de productos representativa de nuestra gama es la serie TENTE Levina, diseñada principalmente para aplicaciones médicas y de mobiliario donde la higiene, el diseño y la movilidad son igualmente importantes. Disponible en diámetros de rueda de 75 a 150 mm y con capacidades de carga de hasta 100 kg por rueda, Levina ofrece superficies lisas, de baja resistencia a la rodadura y fáciles de limpiar. Estas ruedas están disponibles con un bloqueo direccional, un bloqueo total o un bloqueo total central. Para mejorar la facilidad de uso y el flujo de trabajo, los bloqueos totales utilizan un pedal rojo, mientras que los bloqueos direccionales utilizan un pedal verde.
Ruedas gemelas ligeras
Las ruedas gemelas ligeras están equipadas con dos ruedas montadas en paralelo dentro de la misma carcasa. Esta configuración distribuye la carga sobre un área de contacto más grande, lo que reduce la presión puntual en los pisos y mejora la estabilidad bajo carga. El diseño doble también mejora el control direccional y reduce la resistencia a la rodadura, lo que facilita el arranque, la parada y la maniobra de la carga. Estas ruedas son especialmente adecuadas para aplicaciones en las que tanto la estabilidad como los cambios de dirección suaves son importantes. Dentro de nuestra selección, la serie TENTE Agila twin destaca como un ejemplo notable. Combina un diseño compacto y robusto con una excelente maniobrabilidad y versatilidad. Disponibles en diámetros de rueda de 50 mm a 75 mm, estas ruedas pueden soportar cargas de hasta 100 kg por rueda (según la configuración). La serie ofrece carcasas giratorias de acero prensado con mecanismos de bloqueo integrados opcionales para una mayor seguridad. Las opciones de montaje incluyen orificios para pernos, vástago y placa para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Campos de aplicación de ruedas ligeras
Las ruedas para cargas ligeras se utilizan en una amplia gama de sectores en los que las ruedas individuales soportan cargas de hasta 150 kg y los equipos se benefician de una movilidad fluida y controlada. Por lo general, se usan para aplicaciones en el comercio minorista, como carritos de compras, accesorios de tiendas y pantallas móviles, para aplicaciones de atención médica como carritos de anestesia, carritos de medicamentos, camas de cuidados y más. En entornos industriales y de talleres, son adecuados para equipos de transporte más livianos, gabinetes de herramientas, bancos de trabajo y más. La industria del mueble también hace un uso extensivo de ruedas ligeras para sillas de oficina, muebles multimedia y almacenamiento móvil, mientras que en la logística se encuentran en jaulas antivuelco y en carros de transporte más pequeños. En estos entornos, se puede elegir el material de rueda adecuado para proteger los suelos delicados, reducir la resistencia a la rodadura en superficies lisas o mejorar el agarre en condiciones exigentes.