Aros de goma
Aro 200 mm
El aro Elastech es un cuerpo de rueda diseñado para sistemas de ruedas giratorias, fabricado en acero e hierro con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura está compuesta por un neumático elástico vulcanizado de color negro que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en sistemas AMR, plataformas logísticas, carros de producción, equipos de transporte y maquinaria industrial diversa.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 32 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con un cubo de 34,9 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipada con un rodamiento de rodillos y una banda de rodadura en goma termoplástica que garantiza durabilidad y tracción óptima. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para entornos industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. Presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado. El cuerpo está construido en fundición de zinc y dispone de un rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 35,5 mm. La rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y logística.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda de castor diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un núcleo de fundición de zinc y equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente amortiguación y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de carros de compra, andamios, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, montada sobre un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos de alta durabilidad. El eje presenta un diámetro de orificio de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 48 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está confeccionada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y tracción óptima. El conjunto incorpora un rodamiento de rodillos de alta precisión y presenta una longitud de cubo de 44,4 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 15 mm de diámetro para facilitar su montaje en estructuras de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 37 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La banda de rodadura está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y estabilidad, mientras que el rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, este aro ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Aro 160 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un cuerpo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, cubierta con neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente tracción y protección del suelo. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 60 mm de longitud, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un núcleo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una excelente amortiguación y durabilidad. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, jaulas rodantes y equipos de transporte profesional.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado y el orificio de eje de 15 mm de diámetro garantizan un funcionamiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, equipada con un orificio de eje de 15 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero y silencioso. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 100 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 45 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión y presenta un diámetro de orificio de eje de 8,3 mm. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada en polipropileno con un ancho de banda de rodadura de 25 mm en goma maciza sin marcas. El cubo presenta una longitud de 26,5 mm y dispone de un orificio de eje de 8 mm de diámetro, equipado con un cojinete liso para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 120 kg y una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 32 mm, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 36,5 mm y un orificio de eje de 8,3 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 300 mm
El aro Elastech es una rueda de 300 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Cuenta con un ancho de banda de rodadura de 55 mm fabricada en neumático elástico sin marcas y vulcanizado, montada sobre un núcleo de aluminio que garantiza ligereza y resistencia. El eje presenta un diámetro de orificio de 25 mm con una longitud de cubo de 60 mm, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1200 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 600 kg a 4 km/h o 480 kg a 6 km/h. Esta rueda es idónea para sistemas AMR, maquinaria industrial, carros de catering, jaulas rodantes, andamios y equipos logísticos.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas, fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 30 mm, proporcionando durabilidad y tracción en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y dispone de un orificio de eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de castor, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura presenta un ancho de 50 mm y está confeccionada en goma maciza de color negro, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 20,1 mm y una longitud de cubo de 58 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Cuenta con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en goma termoplástica, que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo una excelente relación entre peso y resistencia. El eje presenta un diámetro de agujero de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 44,4 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. Incorpora un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. La capacidad de carga estática alcanza 160 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. Este aro es idóneo para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y un rendimiento confiable. El rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Con un largo de cubo de 44,4 mm, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Puretech es ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte, ofreciendo versatilidad y fiabilidad en diversos entornos industriales y comerciales.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 40 mm, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo resistencia y ligereza, mientras que el rodamiento de rodillos garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El núcleo presenta una longitud de 58 mm con un orificio de eje de 15 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 270 kg y una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de carros de compra, andamios, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm, montada sobre un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión. El eje presenta un diámetro de orificio de 15 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm. La capacidad de carga estática es de 410 kg, con una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 35 mm, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno de alta resistencia. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y está equipado con un cojinete liso que facilita el giro suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, compatible con sistemas de montaje estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo resistencia y ligereza, mientras que el cubo tiene una longitud de 44,4 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas de goma
Los Aros de goma son una solución versátil y ampliamente utilizada para una movilidad suave, controlada y confiable. En TENTE, nuestra cartera incluye una variedad de compuestos de caucho y diseños de bandas de rodadura, desde mezclas suaves y elásticas que ofrecen una excelente protección y comodidad del suelo hasta gomas más duras y resistentes al desgaste optimizadas para una mayor durabilidad y una rodadura eficiente. Al seleccionar la dureza del caucho y el perfil de la banda de rodadura adecuados para el entorno operativo, puede lograr el equilibrio perfecto entre agarre, reducción del ruido, resistencia a la rodadura y longevidad, lo que hace que estas ruedas se adapten a diversos requisitos de rendimiento.
Las ruedas giratorias de caucho TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Agarre y tracción versátiles: según el compuesto de caucho, estas ruedas pueden proporcionar una excelente adhesión a la superficie y reducir el deslizamiento en suelos lisos o ligeramente irregulares. Los compuestos más blandos mejoran la tracción, mientras que los cauchos más duros dan prioridad a la eficiencia de rodadura.
Protección del suelo: las opciones de goma que no dejan marcas evitan que se rayen y dañen los suelos delicados, lo que garantiza una apariencia limpia y profesional con el tiempo.
Ruido y comodidad optimizados: las bandas de rodadura de goma más blandas amortiguan de forma natural las vibraciones y el ruido de rodadura, especialmente en superficies duras y lisas como baldosas o hormigón pulido. Los compuestos más duros generan un poco más de ruido, pero proporcionan una mayor eficiencia y durabilidad en suelos robustos.
Rendimiento de rodadura eficiente: con la combinación adecuada de dureza de la banda de rodadura y compatibilidad con el suelo, las ruedas de goma minimizan la resistencia a la rodadura, lo que las hace ideales para el transporte frecuente y la fiabilidad a largo plazo.
Tipos de ruedas de goma
Los Aros de goma vienen en una amplia gama de diseños, composiciones de la banda de rodadura y capacidades de carga, lo que permite elegir la solución ideal para casi cualquier requisito de movilidad. En TENTE, nuestra cartera incluye opciones desde ruedas pequeñas y ligeras para aplicaciones compactas hasta soluciones de servicio pesado diseñadas para equipos de alto rendimiento. Si bien el material de la banda de rodadura y el diseño de las ruedas son factores clave para el rendimiento, el tipo de carcasa en la que se utilizan las ruedas también desempeña un papel fundamental a la hora de determinar su capacidad de carga general, durabilidad e idoneidad operativa. La selección de la combinación correcta de rueda y carcasa garantiza una funcionalidad, seguridad y vida útil óptimas. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas giratorias de goma de uso común:
Ruedas de goma pequeñas
Las ruedas de goma pequeñas están diseñadas para aplicaciones en las que se requieren un tamaño compacto y una maniobrabilidad controlada. Están disponibles con diferentes niveles de dureza y bandas de rodadura compuestos de caucho, lo que les permite adaptarse a las diferentes condiciones del suelo y a las necesidades de rendimiento. La capacidad de carga y la durabilidad varían significativamente según el diseño de la rueda y el tipo de carcasa con la que se combinen; por ejemplo, las carcasas de plástico livianas son adecuadas para situaciones de menor carga, mientras que las carcasas de acero reforzado permiten una mayor resistencia y estabilidad. Una línea de productos representativa de nuestra gama son nuestras ruedas DIK, que utilizan caucho sólido TENTE Puretech que no deja marcas como material de la banda de rodadura. Estas pequeñas ruedas de goma utilizan un cuerpo de rueda fabricado en chapa de acero y están disponibles con un diámetro de rueda de 50 mm como la opción más pequeña. Estas ruedas se utilizan habitualmente en nuestras ruedas Agila o Agila twin.
Ruedas de goma maciza
Las ruedas de Goma maciza están diseñadas para ofrecer una excelente estabilidad y resistencia al desgaste. Dependiendo de la dureza de la banda de rodadura, pueden proporcionar un rendimiento equilibrado entre la eficiencia de rodadura, el agarre y la amortiguación de vibraciones. Estas ruedas se utilizan habitualmente en entornos en los que la fiabilidad y la consistencia son fundamentales. Cuando se combinan con tipos de carcasa robustos, como el acero prensado de alta resistencia, las ruedas de caucho macizo pueden soportar capacidades de carga significativamente mayores y, al mismo tiempo, mantener una vida útil prolongada. Nuestras ruedas FVP con caucho macizo Puretech son un ejemplo de nuestra cartera de productos. Están disponibles con diámetros de rueda de hasta 300 mm y pueden soportar cargas estáticas de hasta 1600 kg, 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h. Estas ruedas de caucho macizo se utilizan habitualmente en nuestras ruedas de carga Kappa o Kappa.
Campos de aplicación de las ruedas de goma
Los Aros de goma se utilizan en una amplia variedad de industrias gracias a su adaptabilidad y rendimiento. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como la dureza de la banda de rodadura, el tamaño de la rueda y el tipo de carcasa de rueda utilizada. En los entornos sanitarios, suelen instalarse en elevadores de pacientes, sillones reclinables, sillas de tratamiento, mesitas de noche y sillas de ducha, lo que proporciona una movilidad suave y silenciosa y, al mismo tiempo, protege los pisos sensibles. En entornos industriales, las ruedas de goma son compatibles con sistemas de transporte automatizados, carretillas elevadoras y contenedores rodantes, lo que brinda un rendimiento de rodadura confiable en diferentes condiciones de superficie. En las aplicaciones móviles y de mobiliario, suelen integrarse en los carritos de catering, los sistemas de entrega de comidas y los muebles, lo que garantiza un manejo cómodo y un funcionamiento silencioso. Al seleccionar la dureza correcta de la banda de rodadura y adaptarla al tipo de suelo, las ruedas giratorias de caucho se pueden configurar para lograr un rendimiento óptimo, desde superficies interiores delicadas que requieren propiedades que no dejan marcas hasta entornos industriales exigentes en los que la durabilidad y la rodadura eficiente son esenciales.