- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Rodamiento
-
Rodamiento de bolas de precisión
Ruedas con Rodamiento de Bolas de Precisión
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración óptima en diferentes tipos de mobiliario y equipos. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento seguro y confiable. Esta rueda fija es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación al equipo se realiza mediante una placa rectangular de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y el giro se soporta mediante un sistema de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión. Su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. La altura total del conjunto es de 155 mm. La capacidad de carga estática es de 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. Es apta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, equipos de transporte, bancos de trabajo y otras aplicaciones de construcción de maquinaria y logística.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales de alta exigencia. La fijación se realiza mediante un agujero para tornillo, por lo que las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, y su conjunto giratorio incorpora dos carreras de bolas que garantizan un giro suave y estable. La rueda utiliza un rodamiento de bolas de precisión, con una banda de rodadura de goma termoplástica y un cuerpo de polipropileno, combinación que aporta resistencia y un funcionamiento silencioso. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 161 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede soportar 200 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace versátil para aplicaciones que requieren diferentes velocidades de desplazamiento. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total de uso profesional. El elemento de fijación es una placa cuadrada, que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa, fabricada en chapa de acero, mediana, incorpora un giro de dos carreras de bolas que asegura una orientación precisa. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y emplea un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de goma termoplástica y su cuerpo de polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones abarcan camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima y una distribución uniforme de cargas. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste en múltiples superficies. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 360 kg y una capacidad de carga dinámica de 180 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Agila es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones profesionales en entornos sanitarios y comerciales. El sistema de montaje utiliza un agujero para tornillo que permite la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud, facilitando la integración en diversos tipos de equipos y mobiliario. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, dimensión crítica para la integración en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en hospitales, residencias y hogares de ancianos. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de limpieza profesional y mobiliario de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente en operaciones continuas.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 400 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 milímetros y está compuesta por un cuerpo de poliamida de alta resistencia, combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado que ofrece excelente tracción y protección de superficies. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y el desgaste prematuro. Con una altura total de 155 milímetros, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 500 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 250 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, lo que la hace ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila stainless está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Acero Inoxidable, mediano y cuenta con un cojinete giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, incorporando un Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para Carros de catering y sistemas de entrega de comidas y Carros de limpieza profesional, combina resistencia a la corrosión con excelente maniobrabilidad.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está concebida para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, los equipos de aeropuerto, los fabricantes OEM de automóviles, los carros de producción y plataforma, y los equipos de transporte. Su sistema de fijación es una placa rectangular que permite una instalación estable y segura sobre la estructura de soporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y el giro del conjunto se apoya en dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, lo que garantiza un movimiento preciso y duradero bajo carga. La rueda tiene un diámetro de 125 mm e incorpora un rodamiento de bolas de precisión, mientras que su banda de rodadura es un neumático elástico, negro, vulcanizado, montado sobre un cuerpo de aluminio que reduce el peso del conjunto. La altura total del producto es de 164 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño del espacio de montaje. La capacidad de carga estática admisible es de 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a una velocidad de 6 km/h y de 300 kg a una velocidad de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite el montaje estable del conjunto en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete de giro con dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y duradero bajo carga. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión, con un cuerpo de aluminio y una banda de rodadura de neumático elástico, negro, vulcanizado. En cuanto a las dimensiones, la altura total del producto es de 200 mm. La capacidad de carga estática es de 700 kg. La capacidad de carga dinámica es de 280 kg a una velocidad de 6 km/h y de 350 kg a una velocidad de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable y seguro sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, de construcción muy pesada, y incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bolas, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y una alta resistencia mecánica. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, montado sobre un cuerpo de aluminio que combina ligereza y robustez. El rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento uniforme y fiable en el eje. La altura total del conjunto es de 164 mm, lo que facilita su integración en carros y plataformas con requisitos dimensionales definidos. La capacidad de carga estática es de 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica se sitúa entre 240 kg y 300 kg, valores asociados a velocidades de 6 km/h y 4 km/h respectivamente. Su uso está recomendado en la industria aeroespacial, en equipos de aeropuerto, en fabricantes de automóviles OEM, en carros de producción y plataforma, y en equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta es una rueda giratoria con freno direccional, concebida para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte. Su elemento de fijación es una placa rectangular que garantiza un montaje estable sobre la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, muy pesada, e integra un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, para una rotación fiable. La rueda, de 160 mm de diámetro, emplea un rodamiento de bolas de precisión y una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, mientras que su cuerpo es de aluminio. La altura total del conjunto es de 200 mm. La carga estática admisible es de 700 kg, valor que define la capacidad máxima en reposo. La carga dinámica es de 280 kg a 6 km/h y de 350 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones de alta exigencia técnica. El sistema de fijación se compone de una placa rectangular que permite una instalación estable y sencilla sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y su rodamiento de giro corresponde a dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, lo que garantiza un funcionamiento robusto y duradero. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro suave y controlado. La banda de rodadura es de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando bajo peso y resistencia. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 240 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 900 kg. En condiciones dinámicas, la carga admisible oscila entre 360 kg a 6 km/h y 450 kg a 4 km/h. Por su rendimiento, el producto está indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta es una rueda giratoria con freno direccional, diseñada para aplicaciones industriales exigentes, y está indicada para equipos de transporte y carros de producción y plataforma. Su sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, muy pesada, e integra un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza la estabilidad y la precisión del giro. La rueda posee un diámetro de 200 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de poliuretano inyectado y su cuerpo es de poliamida. La altura total del conjunto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1000 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 400 kg a 6 km/h y de 500 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite un montaje estable y seguro sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación fluida y una elevada resistencia mecánica. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y preciso. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con durabilidad. La altura total del conjunto es de 164 mm. La capacidad de carga estática es de 1000 kg. En condiciones dinámicas, la capacidad de carga es de 400 kg a una velocidad de 6 km/h y de 500 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable y seguro sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y una alta resistencia mecánica. La rueda utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento fiable y un desplazamiento controlado. Su diámetro es de 125 mm, y la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, lo que combina ligereza con durabilidad. La altura total del conjunto es de 164 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 800 kg. En condiciones dinámicas, el producto soporta entre 320 kg y 400 kg, con velocidades de desplazamiento de 6 km/h y 4 km/h, respectivamente. Este producto está indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación fluida y resistente. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y preciso. La banda de rodadura es de poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando ligereza con una elevada resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 200 mm. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 640 kg a 6 km/h y de 800 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y duradero del conjunto. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento fiable y uniforme. Su banda de rodadura es de poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando baja masa con una elevada resistencia mecánica. La altura total del conjunto es de 200 mm, lo que facilita su integración en diseños con restricciones dimensionales. En cuanto a sus prestaciones de carga, la capacidad estática es de 1100 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 440 kg a una velocidad de 6 km/h y de 550 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones exigentes. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite un montaje estable en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y su sistema de giro incorpora dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, para garantizar un movimiento preciso y duradero. La rueda tiene un diámetro de 200 mm, utiliza un rodamiento de bolas de precisión, presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido y su cuerpo es de aluminio. La altura total del conjunto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 640 kg a una velocidad de 6 km/h y de 800 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta es una Rueda giratoria con Freno direccional diseñada para entornos de exigencia técnica elevada. La fijación se realiza mediante una placa rectangular que permite una unión estable y precisa al bastidor o plataforma del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y su cojinete de giro de dos pistas de bola es reforzado o inoxidable, según la configuración. La rueda tiene un diámetro de 200 mm, incorpora un rodamiento de bolas de precisión, presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido y un cuerpo de aluminio que reduce el peso del conjunto. En cuanto a dimensiones, la altura total del producto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 560 kg a una velocidad de 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h. Está indicada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión ofrecen un rodamiento suave y preciso con un desgaste mínimo, incluso con cargas pesadas o en uso continuo. Están diseñados para aplicaciones industriales y de servicio pesado exigentes y mantienen el rendimiento en diversos entornos, desde instalaciones críticas para la higiene hasta temperaturas extremas.
Las ruedas TENTE con rodamientos de bolas de precisión ofrecen varias ventajas:
Características de funcionamiento excepcionales: los rodamientos de bolas de precisión están diseñados para un juego mínimo, lo que garantiza una rodadura suave y silenciosa y un movimiento de alta precisión. Esta precisión mejora la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo del operador, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Gran capacidad de carga: diseñadas para soportar pesos considerables, las ruedas con rodamientos de bolas de precisión son ideales para aplicaciones industriales y de servicio pesado en las que es esencial un rendimiento constante bajo carga.
Fiable en entornos hostiles: las influencias ambientales tienen poco efecto en los rodamientos de bolas de precisión, lo que les permite funcionar de manera confiable en entornos con polvo, humedad o temperaturas fluctuantes.
Bajo mantenimiento y larga vida útil: los rodamientos de bolas de ranura radial están lubricados para un funcionamiento a largo plazo, lo que significa que requieren poco o ningún mantenimiento. Incluso con un uso continuo, el desgaste sigue siendo bajo, lo que reduce el tiempo de inactividad y las necesidades de reemplazo.
Opciones de sellado respetuosas con la higiene: en industrias con requisitos de limpieza estrictos, como la tecnología médica y el procesamiento de alimentos, los rodamientos de bolas sellados de precisión evitan la contaminación, garantizan el cumplimiento de las normas de higiene y, al mismo tiempo, mantienen el rendimiento de rodadura.
Tipos de ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Los rodamientos de bolas de precisión se pueden integrar en una variedad de diseños de ruedas, cada uno adaptado a los requisitos operativos específicos. Ya sea que el objetivo sea maximizar la capacidad de carga, garantizar la resistencia a la corrosión o cumplir con los estrictos estándares de higiene, el rodamiento de bolas de precisión mejora el rendimiento de rodadura en toda la gama. A continuación se muestran algunos tipos de ruedas comúnmente elegidas con rodamientos de rueda de bolas de precisión.
Ruedas giratorias con rodamientos de bolas de precisión
Estas ruedas combinan el excelente rendimiento de rodadura de los rodamientos de bolas de precisión con la agilidad de un cabezal giratorio. El mínimo movimiento del rodamiento de bolas garantiza una alineación exacta de las ruedas, lo que reduce la resistencia a la rodadura y proporciona un control direccional sin esfuerzo, incluso al maniobrar cargas pesadas en espacios reducidos. Nuestra cartera de productos incluye una amplia gama de opciones de ruedas giratorias con rodamientos de bolas de precisión. La serie de cuidados Levina de TENTE es un ejemplo de nuestra cartera de productos. Su carcasa está hecha de poliamida reforzada con fibra de vidrio con una horquilla delgada. Levina está disponible con diferentes materiales para la banda de rodadura, como caucho, caucho termoplástico y poliuretano moldeado por inyección, y hay versiones conductivas disponibles para proteger a los usuarios y los dispositivos eléctricos de las descargas electrostáticas. Los diámetros de las ruedas varían de 75 mm a 150 mm, y las opciones de montaje incluyen orificios para pernos, placas y vástago. El mecanismo de bloqueo incluye bloqueo total, bloqueo direccional y bloqueo total central. Nuestra serie Levina es una opción popular para carritos médicos y aplicaciones de mobiliario profesional.
Ruedas con rodamientos de bolas de precisión de alta resistencia
Las ruedas de alta carga con rodamientos de bolas de precisión están diseñadas para ofrecer la máxima fuerza y resistencia. Utilizan componentes reforzados y rieles de apoyo diseñados para soportar presiones extremas sin deformarse. El rodamiento de bolas de precisión mantiene un rendimiento de rodadura suave incluso cuando está completamente cargado, lo que garantiza una movilidad fiable a lo largo del tiempo. Este diseño robusto reduce el desgaste, evita que se atasque y mantiene el equipo en movimiento de manera eficiente en entornos de alta demanda. Un ejemplo de nuestra gama de productos es la serie TENTE Kappa, disponible con ruedas fijas y giratorias. Dependiendo de la configuración, Kappa puede soportar cargas de entre 300 kg y 3.000 kg, con diámetros de rueda que oscilan entre 80 y 300 mm. Esta serie cuenta con una carcasa de acero sólido soldada para una mayor capacidad de carga. Para mejorar la seguridad y la estabilidad, las ruedas giratorias Kappa están disponibles con un bloqueo direccional o un sistema de bloqueo total ergonómico. Para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, Kappa está disponible con diferentes materiales para la banda de rodadura, que van desde neumáticos elásticos vulcanizados que no dejan marcas hasta poliamida extra fuerte.
Ruedas de acero inoxidable con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión de acero inoxidable están diseñadas específicamente para entornos donde hay humedad, agentes de limpieza o productos químicos. La carcasa de acero inoxidable protege contra la corrosión, mientras que las opciones de rodamientos sellados protegen los componentes rodantes de la suciedad y los líquidos, manteniendo un funcionamiento fluido y el cumplimiento de las normas de higiene. Esta combinación de resistencia a la corrosión y precisión de rodadura los hace ideales para su uso en industrias delicadas o reguladas. Entre nuestras ofertas de productos, el TENTE Alpha stainless es un excelente ejemplo. Cuenta con una carcasa pesada de acero inoxidable con opciones de montaje de placas y orificios para tornillos. Alpha stainless ofrece diferentes opciones de materiales para la banda de rodadura, incluidos neumáticos elásticos vulcanizados que no dejan marcas y poliuretano inyectado con conductividad eléctrica. Para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, estas ruedas pueden equiparse adicionalmente con un bloqueo total.
Campos de aplicación de las ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión son la opción ideal para equipos y maquinaria de transporte que requieren un rendimiento de rodadura excepcional, una maniobrabilidad exacta y una fiabilidad a largo plazo. Su rendimiento mínimo y su alta capacidad de carga los convierten en una solución confiable en entornos industriales exigentes, mientras que su durabilidad garantiza un rendimiento constante en las operaciones diarias. En entornos industriales y logísticos, se utilizan ampliamente en carritos de producción y plataformas, soluciones de transporte pesado, maquinaria y equipos de taller, y más, donde es esencial rodar suavemente bajo una carga considerable. En los entornos minoristas, ofrecen una movilidad confiable para aplicaciones como jaulas antivuelco, accesorios de tiendas y carritos de compras, y combinan estabilidad con facilidad de movimiento. Las industrias críticas para la higiene, como la tecnología médica, la producción de alimentos y la farmacéutica, se benefician de las ruedas selladas con rodamientos de bolas de precisión, que evitan la contaminación y mantienen la calidad de rodadura. Las versiones de acero Inoxidable son especialmente valoradas en estos sectores por su resistencia a la corrosión y a los agentes de limpieza.