Ruedas de Poliamida / Nylon
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 80 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte, carros de producción, tecnología de salas limpias y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 80 mm que asegura una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 400 kg, ofreciendo versatilidad para múltiples sectores como fabricación automotriz, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipos de transporte industrial.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 500 kg de carga dinámica a 4 km/h y 1000 kg de carga estática. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas optimizadas para múltiples entornos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 14 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa redonda como sistema de fijación, proporcionando una instalación estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera, ofreciendo resistencia estructural con peso reducido. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 14 mm, la unidad alcanza una altura total de 13,5 mm, manteniendo un perfil compacto. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 15 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 30 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiabilidad en espacios reducidos.
Rueda fija 14 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 14 mm y una altura total de 17 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 25 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 50 kg. Es ideal para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Rueda fija 25 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 25 mm, la unidad alcanza una altura total de 28 mm, ofreciendo un perfil compacto ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 25 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 50 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Rueda fija 30 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 30 mm, la unidad alcanza una altura total de 34 mm, ofreciendo un perfil compacto ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 30 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 60 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiabilidad.
Rueda fija 45 mm
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 45 mm y una altura total de 48,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Es ideal para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una durabilidad excepcional bajo cargas intensivas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 600 kg a 4 km/h o 480 kg a 6 km/h, y una carga estática máxima de 1200 kg. Ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 250 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 290 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1600 kg.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una durabilidad excepcional bajo cargas intensivas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando cojinete liso para un funcionamiento suave. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 200 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 240 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1600 kg.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 250 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 290 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1600 kg, asegurando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de transporte industrial.
Ventajas de las ruedas de nylon
Las ruedas de nylon son una solución de movilidad robusta diseñada para aplicaciones exigentes. Conocidas por su alta capacidad de carga y su baja resistencia a la rodadura, estas ruedas destacan en entornos en los que la durabilidad y la eficiencia son fundamentales. Su banda de rodadura de nailon duro garantiza un desgaste mínimo y una maniobra suave en superficies firmes. Con una variedad de tipos de carcasa y opciones de montaje, las ruedas de nylon se pueden adaptar para cumplir con una amplia gama de requisitos operativos.
Las ruedas de nylon TENTE ofrecen varias ventajas:
Gran capacidad de carga: las ruedas de nylon pueden transportar cargas pesadas con facilidad gracias a su banda de rodadura rígida y duradera. Esto los hace ideales para aplicaciones exigentes que requieren un rendimiento fiable bajo presión.
Baja resistencia a la rodadura: la superficie dura de la banda de rodadura de nailon permite una rodadura suave y sin esfuerzo, incluso a plena carga. Esto mejora la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo necesario para mover el equipo.
Resistencia excepcional al desgaste: el nailon es muy resistente a la abrasión y la deformación, lo que garantiza una larga vida útil incluso en funcionamiento continuo. Su durabilidad minimiza las necesidades de mantenimiento y reemplazo.
Resistencia química y a la humedad: las ruedas de nylon funcionan bien en entornos expuestos al agua, a los agentes de limpieza y a muchos productos químicos industriales. Esto los hace adecuados para entornos industriales y sensibles a la higiene.
Tolerancia a la temperatura: al soportar una amplia gama de temperaturas, las ruedas de nylon permanecen funcionales tanto en almacenamiento en frío como en condiciones de trabajo más cálidas sin comprometer el rendimiento.
Las ruedas de nylon están disponibles en una variedad de diseños para satisfacer las demandas específicas de las aplicaciones industriales, sanitarias y de muebles. Cada tipo está diseñado para ofrecer beneficios de rendimiento específicos, que van desde una alta capacidad de carga y una baja resistencia a la rodadura hasta una excelente durabilidad y resistencia química. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de nylon y sus principales ventajas:
Ruedas de nailon de alta resistencia
Diseñadas para las tareas industriales más exigentes, las ruedas de nailon de alta resistencia sobresalen bajo cargas elevadas sin comprometer el rendimiento de rodadura. Su banda de rodadura rígida garantiza una movilidad fiable en almacenes, naves de producción y centros de distribución. Estas ventajas hacen que las ruedas de nailon sean especialmente adecuadas para carritos de transporte pesado y mucho más. Un ejemplo es nuestra rueda Kappa: con una rueda de nailon DURATECH, puede soportar cargas de hasta 3000 kg. Otro ejemplo es nuestro Omikron twin, equipado con dos ruedas de nylon, que es capaz de soportar cargas de hasta 15 000 kg.
Ruedas giratorias de nylon
Las ruedas giratorias de nailon proporcionan una excelente maniobrabilidad, lo que permite cambiar de dirección de forma suave y sin esfuerzo. Son especialmente valiosos en espacios reducidos, lo que los hace ideales para aplicaciones como carritos de catering, sistemas de entrega de comidas, servicios de limpieza profesionales y muebles móviles, donde se requiere un manejo preciso. Un ejemplo es nuestra rueda giratoria Alpha stainless: con una carcasa giratoria de acero inoxidable, se puede equipar con una rueda de nailon, lo que permite una capacidad de carga de 500 kg por rueda.
Ruedas pequeñas de nylon
Las ruedas pequeñas de nylon están diseñadas para muebles compactos y equipos livianos donde la movilidad que ahorra espacio es esencial. Con diámetros de rueda que comienzan a partir de solo 35 mm, proporcionan un balanceo suave para aplicaciones como mesitas de noche, muebles de oficina y otras aplicaciones móviles ligeras. Su banda de rodadura de nailon duro garantiza un rendimiento duradero y, al mismo tiempo, mantiene la altura total al mínimo, lo que las hace ideales para diseños en los que se requiere funcionalidad y una apariencia discreta.
Campos de aplicación de las ruedas de nylon
Las ruedas de nylon se eligen cuando se requiere una gran capacidad de carga, baja resistencia a la rodadura y una durabilidad duradera. Su diseño robusto los convierte en una opción popular para aplicaciones industriales, sanitarias y de muebles, ya que son compatibles con equipos livianos y pesados. En entornos industriales y logísticos, las ruedas de nylon se utilizan para aplicaciones como carros de limpieza profesionales, equipos de transporte y carros de producción y plataformas, donde es esencial maniobrar sin problemas bajo cargas pesadas. Su banda de rodadura de nailon duro garantiza un desgaste mínimo, incluso durante el funcionamiento continuo en entornos de producción y almacén. En las aplicaciones sanitarias, las ruedas de nailon se instalan en aplicaciones como elevadores de pacientes, sillas de tratamiento y mesitas de noche, lo que ofrece una movilidad fiable y de bajo mantenimiento. Su resistencia a los agentes de limpieza y a la humedad los hace ideales para entornos sensibles a la higiene. Para muebles y aplicaciones móviles, las ruedas de nylon se encuentran comúnmente en aplicaciones como carritos de catering, muebles multimedia y sillas de oficina. Permiten reposicionar sin esfuerzo el equipo y el mobiliario, lo que garantiza la movilidad funcional tanto en entornos profesionales como comerciales.