- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por material del soporte
-
Ruedas de poliamida
Ruedas de poliamida
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total ICS es un componente diseñado para su uso en camas de cuidados, donde se requiere movilidad controlada y bloqueo fiable. La fijación se realiza mediante una placa rectangular que garantiza una unión estable con la estructura del equipo. La carcasa incorpora un vástago giratorio de tipo espiga, fabricado en poliamida, que permite el giro de la rueda y absorbe las tensiones mecánicas generadas durante el desplazamiento. La rueda tiene un diámetro de 100 mm e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que favorece un giro suave y uniforme. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno. La altura total del conjunto es de 141 mm. En cuanto a la capacidad de carga, el producto soporta una carga estática de 200 kg y una carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda ICS es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones en camas de cuidados. La fijación se realiza mediante una placa rectangular, que garantiza un anclaje estable y sencillo al bastidor del equipo. El alojamiento está fabricado en poliamida y incorpora un vástago giratorio tipo espiga, que permite el giro libre de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y su cuerpo está construido en polipropileno, mientras que la banda de rodadura es de goma termoplástica para proporcionar buen agarre y amortiguación. El conjunto utiliza un rodamiento de bolas de precisión que reduce la fricción y asegura un movimiento suave y uniforme. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 166 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS está diseñada para equipos que requieren maniobrabilidad y bloqueo fiable en entornos de uso continuo. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite un montaje estable en la estructura del equipo. La carcasa incorpora un vástago giratorio de tipo espiga fabricado en poliamida, que garantiza un giro controlado del conjunto. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y monta un rodamiento de bolas de precisión sellado, que reduce la fricción y protege el mecanismo frente a la contaminación. La banda de rodadura es de goma termoplástica y el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 166 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Aplicación prevista: camas de cuidados.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La ICS es una rueda giratoria con freno total destinada a camas de cuidados, donde garantiza una movilidad controlada y segura. El elemento de fijación es un vástago de espiga roscada con cuello hexagonal en su parte superior, que permite un anclaje firme al bastidor. La carcasa, fabricada en poliamida, aloja un vástago giratorio de tipo espiga que permite el giro libre de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 100 mm e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que asegura un desplazamiento suave y de baja fricción. La banda de rodadura es de goma termoplástica y el cuerpo de la rueda es de polipropileno. La altura total del conjunto es de 137 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La ICS es una rueda giratoria con freno total, concebida para su uso en camas de cuidados y diseñada para ofrecer maniobrabilidad y bloqueo fiable. El vástago giratorio es de tipo espiga, equipado con un vástago espiga roscada con cuello hexagonal en posición superior, lo que permite su fijación segura al bastidor del equipo mediante rosca y cuello hexagonal antirrotación. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente, tenaz y con buena estabilidad mecánica frente a esfuerzos cíclicos. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión, que garantiza un giro suave y uniforme, reduciendo la resistencia a la rodadura y el esfuerzo necesario para el desplazamiento. El diámetro de la rueda es de 125 mm, con una banda de rodadura de goma termoplástica que proporciona adherencia y amortiguación, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, ligero y resistente a la corrosión. La altura total del conjunto es de 162 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño de la integración con la estructura de la cama. En cuanto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 200 kg por rueda, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material que ofrece excelente resistencia mecánica y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando un rodamiento suave y silencioso, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento eficiente y de larga duración. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda está diseñada para aplicaciones que requieren precisión dimensional. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, lo que la hace ideal para equipos industriales y aplicaciones de transporte de cargas medianas.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La ICS es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones que exigen la inmovilización completa del conjunto. La fijación es una espiga sólida redonda que permite un montaje directo y estable en el bastidor. La carcasa incorpora un vástago giratorio tipo espiga fabricado en poliamida, que garantiza la orientación libre de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que reduce la fricción y el ruido de rodadura. La banda de rodadura es de poliuretano inyectado, resistente al desgaste, y el cuerpo de la rueda es de poliamida. La altura total del conjunto es de 137 mm, dimensión que debe considerarse en la integración con el chasis. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Por sus características, el producto está especialmente indicado para su uso en camas de cuidados, donde la estabilidad y el control de movimiento son esenciales.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La ICS es una Rueda giratoria con Freno total destinada a camas de cuidados. El elemento de fijación es una Sólida Espiga, redonda, que permite el montaje del conjunto en la estructura del equipo. La carcasa está formada por un Vástago giratorio Espiga fabricado en poliamida, que garantiza la rotación controlada de la rueda respecto a su eje de montaje. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un Rodamiento de bolas de precisión, Sellado, que favorece un giro suave y una mayor vida útil. La banda de rodadura es de Poliuretano, Inyectado, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en Poliamida. La altura total del conjunto es de 162 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Estos valores deben considerarse al seleccionar el componente para camas de cuidados.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La ICS es una rueda giratoria con freno total diseñada para camas de cuidados, que combina un diseño compacto con una elevada capacidad de carga. La fijación se realiza mediante una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo sobre la estructura del equipo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que aporta resistencia mecánica y ligereza, y su vástago giratorio tipo espiga permite el giro libre de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda posee un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión con sellado, que garantiza un funcionamiento suave y protegido frente a la entrada de suciedad y humedad. La banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado, con propiedades conductoras eléctricas, lo que favorece la disipación de cargas electrostáticas. El cuerpo presenta además conductividad eléctrica gracias a la poliamida conductora empleada en su fabricación. La altura total del conjunto es de 166 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
ICS es una rueda giratoria con freno total diseñada para camas de cuidados. La fijación es una espiga sólida de tipo redondo, que permite el montaje de la rueda en el bastidor o la estructura del equipo mediante inserción directa. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un vástago giratorio tipo espiga, que garantiza la articulación del conjunto y su capacidad de giro controlado sobre el eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y consta de un rodamiento de bolas de precisión con sellado, que reduce la fricción y protege el mecanismo frente a la contaminación. La banda de rodadura es de poliuretano inyectado con conductividad eléctrica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida conductora eléctrica, características que permiten disipar la electricidad estática. La altura total del conjunto es de 162 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
ICS es una rueda giratoria con freno total diseñada para camas de cuidados. La fijación es una espiga sólida de tipo redondo, que permite el montaje mediante inserción en el bastidor correspondiente. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un vástago giratorio de tipo espiga que garantiza el movimiento de giro de la rueda sobre su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión con sellado, que reduce la entrada de suciedad y prolonga la vida útil del conjunto. La banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado y presenta propiedades conductoras eléctricas, mientras que el cuerpo de la rueda es de poliamida conductora eléctrica, características que contribuyen a la disipación de cargas electrostáticas. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 162 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija ICS está diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, incorporando una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material de alta resistencia que proporciona durabilidad y estabilidad estructural en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. El cuerpo de la rueda está construido en polipropileno, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y compatibilidad con diferentes tipos de superficies. La altura total del conjunto es de 141 mm, dimensión que facilita su integración en sistemas de movilidad. En cuanto a las especificaciones de carga, esta rueda soporta una capacidad estática de 200 kg, garantizando estabilidad cuando el equipo se encuentra en reposo, y una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para desplazamientos controlados en entornos sanitarios. Estas características técnicas la convierten en una solución confiable para aplicaciones médicas que requieren precisión y seguridad.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 137 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo especialmente adecuada para camas de cuidados donde se requiere movilidad controlada y propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 141 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere movilidad confiable y silenciosa.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 166 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 137 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina durabilidad y funcionalidad en un diseño compacto.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 141 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento de rotación suave y confiable. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para garantizar un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados donde se requieren propiedades antiestáticas.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS está diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, incorporando una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material de alta resistencia que proporciona durabilidad y estabilidad estructural en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, combinando ligereza con resistencia mecánica. La altura total del conjunto es de 166 mm, permitiendo una integración óptima en sistemas de movilidad. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 200 kg, garantizando estabilidad cuando el equipo se encuentra en reposo, y una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, asegurando un desempeño seguro durante el movimiento controlado de camas de cuidados y equipos médicos similares.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS está diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, incorporando una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diferentes estructuras. La carcasa está fabricada en poliamida, un material de alta resistencia que proporciona durabilidad y estabilidad estructural en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable, minimizando el mantenimiento requerido. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, material que ofrece excelente tracción y resistencia al desgarre, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, combinando ligereza con resistencia mecánica. Con una altura total de 166 mm, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que la hacen idónea para aplicaciones sanitarias que requieren movilidad controlada y segura de equipos médicos.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina resistencia, maniobrabilidad y funcionamiento silencioso.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una espiga sólida redonda que proporciona una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamientos de bolas de precisión sellados para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina propiedades conductoras eléctricas con excelente rendimiento mecánico.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas de Poliamida
Las ruedas de poliamida están diseñadas para ofrecer un equilibrio perfecto entre resistencia, construcción ligera y diseño elegante. Con carcasas hechas de material sintético de alta calidad, proporcionan una excelente durabilidad, resistencia a los impactos y facilidad de limpieza. Estas propiedades las hacen ideales para aplicaciones como equipos médicos, muebles de oficina y expositores minoristas, donde la movilidad confiable y la estética moderna son importantes.
Las ruedas de poliamida TENTE ofrecen varias ventajas:
Resistencia comprobada: las carcasas de poliamida son conocidas por su excelente resistencia y resistencia al impacto. Proporcionan un rendimiento estable y fiable incluso con un uso frecuente.
Construcción ligera: las ruedas de poliamida ofrecen una durabilidad impresionante sin dejar de ser ligeras, lo que las hace fáciles de instalar y manejar. Su bajo peso ayuda a reducir la carga total, lo que facilita mucho el reposicionamiento frecuente.
Diseño moderno: las ruedas de poliamida presentan un diseño elegante y contemporáneo que mejora la apariencia de los muebles y equipos modernos. Con una variedad de tamaños y colores disponibles, se pueden combinar fácilmente con diferentes estilos y entornos.
Fácil limpieza: la superficie lisa y no porosa de las carcasas de poliamida hace que sean fáciles de limpiar y mantener. Esto los hace especialmente adecuados para el campo de la medicina y los entornos sanitarios, donde la higiene es una prioridad.
Resistencia química: las ruedas de poliamida pueden soportar una amplia gama de productos de limpieza. Esta durabilidad garantiza una larga vida útil, incluso en entornos que requieren una limpieza frecuente o la exposición a productos químicos.
Tipos de ruedas de Poliamida
Las ruedas de poliamida están disponibles en una variedad de configuraciones y diseños para satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones de muebles, médicas y minoristas. Cada tipo está diseñado para ofrecer ventajas únicas, desde un frenado seguro y un giro suave hasta diseños compactos para espacios reducidos. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de poliamida y sus principales beneficios:
Ruedas giratorias de poliamida
Las ruedas giratorias de poliamida ofrecen una rotación de 360°, lo que facilita mover y colocar equipos o muebles con un mínimo esfuerzo. Son ideales para carritos médicos, donde los cambios de dirección suaves y frecuentes son esenciales, para muebles de oficina y accesorios móviles de venta minorista, donde se necesita flexibilidad durante la configuración o la reorganización.
Ruedas de Poliamida Pequeñas
Las ruedas pequeñas de poliamida están diseñadas para mover muebles o equipos livianos sin problemas, incluso en espacios reducidos. Su diseño compacto se integra perfectamente sin ocupar espacio adicional, mientras que la robusta carcasa de poliamida los mantiene duraderos y fáciles de manejar. Nuestra rueda de poliamida más pequeña es la TENTE Linea light, con una altura inicial de solo 50,5 mm.
Ruedas de Poliamida con Frenos
Las ruedas de poliamida con freno están diseñadas para combinar una movilidad sin esfuerzo con la opción de un posicionamiento seguro y estable cuando sea necesario. Las ruedas de poliamida TENTE se pueden configurar con varios mecanismos de bloqueo, incluidos los frenos de las ruedas (que bloquean solo la rueda), los bloqueos totales (que bloquean tanto la rueda como el cabezal giratorio) y los bloqueos direccionales (que fijan la dirección de giro y permiten que la rueda ruede). Esta flexibilidad garantiza que pueda adaptar el nivel de control a sus necesidades específicas, ya sea para mantener una aplicación estable o para mantener una dirección precisa al moverla.
Campos de aplicación de las ruedas de Poliamida
Las ruedas de poliamida están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere un equilibrio entre resistencia, diseño y maniobrabilidad suave. Su carcasa duradera y su aspecto limpio y moderno los hacen especialmente adecuados para entornos de muebles, tiendas minoristas y atención médica. En muebles y aplicaciones móviles, las ruedas de poliamida se utilizan comúnmente en sillas de oficina, muebles de oficina, muebles multimedia y accesorios y expositores de tiendas. Su maniobrabilidad suave y su diseño limpio los hacen ideales para aplicaciones que necesitan una movilidad fiable o una estética refinada. En los entornos sanitarios, las ruedas de poliamida se pueden encontrar en muebles médicos, como mesitas de noche, carritos médicos, como carritos para medicamentos, u ordenadores con ruedas, y en aplicaciones de diagnóstico por imágenes médicas, como los escáneres de ultrasonido móviles, donde la facilidad de limpieza y el manejo ligero son prioridades. Su versatilidad también se extiende a muebles de diseño y accesorios para tiendas, ya que brindan estilo y funcionalidad, al tiempo que garantizan un movimiento confiable y sin esfuerzo.