- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Rodamiento de Bolas de Precisión
Aros con Rodamiento de Bolas de Precisión
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. Presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado. El cuerpo está construido en fundición de zinc y dispone de un rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 35,5 mm. La rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y logística.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda de castor diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un núcleo de fundición de zinc y equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente amortiguación y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 200 mm
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20,1 mm. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión y la banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión fabricada en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 200 mm, un cubo de 90 mm de longitud y un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 3360 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales diversos.
Aro 82 mm
El Duratech es un aro de rueda fabricado en poliamida pesada, diseñado para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El conjunto incluye un cubo de 90 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1800 kg y una carga dinámica de 900 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte industrial, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 45 mm, está elaborada en poliuretano espumado, proporcionando excelente amortiguación y protección de las superficies. El cubo presenta una longitud de 53 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de ruedecillas. Con una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda es idónea para carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, bancos de trabajo, equipos de transporte, aplicaciones aeroespaciales, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y de vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria y equipos de eliminación de residuos.
Aro 160 mm
El aro Elastech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación en diversos sectores industriales. Con un diámetro de 160 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, esta rueda presenta un cuerpo de aluminio que garantiza ligereza y durabilidad. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un desplazamiento suave y silencioso, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento óptimo. El cubo tiene una longitud de 60 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de castor. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg, con capacidades dinámicas de 280 kg a 6 km/h y 350 kg a 4 km/h, lo que la hace idónea para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, equipos logísticos y plataformas de producción.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 100 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 74 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para facilitar su montaje en sistemas de castores estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg, permitiendo aplicaciones en entornos de trabajo exigentes, y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, ideal para transporte y movimiento de cargas en instalaciones industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un núcleo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una excelente amortiguación y durabilidad. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, jaulas rodantes y equipos de transporte profesional.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, un cubo de 45 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, carros de producción y plataformas de transporte en entornos industriales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 45 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión y presenta un diámetro de orificio de eje de 8,3 mm. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 150 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, un cubo de 60 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Con una capacidad de carga estática de 1000 kg, la rueda soporta cargas dinámicas de 400 kg a 6 km/h y 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, y un cubo de 60 mm de largo con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de logística postal y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento que requieren fiabilidad y precisión.
Aro 100 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 40 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y confiable bajo cargas significativas.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un rendimiento óptimo. Con un diámetro de 250 mm, una anchura de banda de rodadura de 50 mm de poliuretano fundido y un orificio de eje de 25 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y eficientes. El cubo presenta una longitud de 62 mm, proporcionando una base sólida para la instalación en sistemas de castor. La capacidad de carga estática alcanza 2880 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1200 kg a 6 km/h y 1440 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas de alto rendimiento.
Aro 82 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. Con un diámetro de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 70 mm, esta rueda presenta un cuerpo de acero e hierro con un cubo de 75 mm de longitud y un orificio de eje de 17 mm de diámetro. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza durabilidad y rendimiento óptimo. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 60 mm y una longitud de cubo de 65 mm, equipada con un orificio de eje de 12 mm. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, equipos de transporte, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y tecnología de extinción de incendios.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas giratorias, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 32 mm y está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El eje presenta un diámetro de agujero de 8 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 36,5 mm, permitiendo una fijación segura y estable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo adecuada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 700 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Aro 75 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carretillas elevadoras y sistemas AGV pesados, entre otros. Con un diámetro de 75 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, esta rueda presenta un núcleo de acero e hierro equipado con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El eje cuenta con un orificio de 25 mm de diámetro y un cubo de 50 mm de longitud, proporcionando una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones de transporte y logística que requieren fiabilidad y rendimiento excepcionales.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 55 mm, equipada con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos severos. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1260 kg y una capacidad de carga dinámica de 630 kg a 3 km/h, esta rueda es ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas de lanzadera automatizados, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas logísticos postales y diversas aplicaciones industriales que requieren rendimiento y fiabilidad excepcionales.
Aro 300 mm
El Elastech es un aro de 300 mm de diámetro fabricado en aluminio con un ancho de banda de rodadura de 55 mm, diseñado para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero, mientras que el cubo de 60 mm de longitud y el orificio de eje de 25 mm garantizan una integración segura. Equipado con rodamiento de bolas de precisión, este aro soporta una capacidad de carga estática de 1200 kg, con capacidades dinámicas de 480 kg a 6 km/h y 600 kg a 4 km/h, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones industriales y logísticas.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 90 mm. El núcleo está fabricado en acero e hierro, proporcionando una estructura robusta, mientras que el cubo presenta una longitud de 90 mm y un orificio de eje de 17 mm de diámetro. Equipada con rodamientos de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h. El aro Novatech está especialmente indicado para sistemas AMR, sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas lanzadera automatizados, maquinaria de construcción, equipos de transporte, industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, sistemas logísticos postales y aplicaciones en tecnología de extinción de incendios.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. Con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 85 mm, esta rueda presenta un cubo de 95 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado y un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, proporcionando un rendimiento fiable en aplicaciones industriales de alta demanda.