Aro 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Número de producto:
IFP125x50-Ø25
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Est...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Está equipado con neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, cuerpo de aluminio y rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades dinámicas de 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte, construcción de maquinaria y aplicaciones logísticas diversas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales