Ruedas para Movilidad Autónoma
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. Este componente presenta un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 75 mm, proporcionando una superficie de contacto óptima para diversas aplicaciones industriales incluyendo sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, maquinaria industrial y equipos de transporte especializados.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. Este componente presenta un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de 82 mm, proporcionando una base sólida para diversas aplicaciones industriales incluyendo sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, maquinaria industrial y equipos de transporte especializados.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un componente de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 80 mm, este aro ofrece dimensiones optimizadas para diversas aplicaciones industriales incluyendo industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C y escáneres, así como carretillas elevadoras y sistemas logísticos.
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un cubo de 35,5 mm de longitud y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte y maquinaria industrial.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 90 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 160 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM automotrices, carros de producción, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 600 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y maquinaria.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 95 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud del cubo de 45 mm, con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Fabricado con cuerpo de acero y hierro, incorpora una banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de poliamida y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 40 mm de ancho, equipado con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio de eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM de automóviles, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 34 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 45 mm con un diámetro de orificio del eje de 8,3 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para sistemas AMR, carros de producción, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión fabricada en aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 150 mm y una longitud de buje de 60 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para sistemas AGV, equipos médicos y aplicaciones aeroespaciales.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 150 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 60 mm, equipada con un orificio para eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con diámetro de orificio del eje de 25 mm. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Presenta una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 70 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo tiene una longitud de 75 mm con un orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales. Con un diámetro de 140 mm y una longitud de cubo de 65 mm, incorpora un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AGV, fabricación automotriz y equipos de transporte pesado.
Aro 75 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 75 mm y una longitud de buje de 50 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de bolas de precisión y proporciona una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con un diámetro de 140 mm, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales de alta exigencia. La banda de rodadura de poliuretano fundido tiene un ancho de 50 mm y está montada sobre un rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo presenta una longitud de 55 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. La capacidad de carga dinámica alcanza los 630 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1260 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos industriales pesados.
Aro 300 mm
El aro Elastech de 300 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 55 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Las dimensiones incluyen un diámetro de eje de 25 mm y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1200 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y equipos de transporte.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho. Con un diámetro de 85 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorpora rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y logística automatizada.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 85 mm, ancho de banda de rodadura de 85 mm y longitud de cubo de 95 mm, con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Fabricado con cuerpo de acero y hierro, incorpora banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con cubo de 85 mm de longitud y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión sellado y ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.