Aro 300 mm
Elastech
EAN:
4031582366310
Número de producto:
IFP300x55-Ø25
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Elastech es un aro de 300 mm de diámetro fabricado en aluminio con un ancho de banda de rodadura de 55 mm, diseñado para apli...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Elastech es un aro de 300 mm de diámetro fabricado en aluminio con un ancho de banda de rodadura de 55 mm, diseñado para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero, mientras que el cubo de 60 mm de longitud y el orificio de eje de 25 mm garantizan una integración segura. Equipado con rodamiento de bolas de precisión, este aro soporta una capacidad de carga estática de 1200 kg, con capacidades dinámicas de 480 kg a 6 km/h y 600 kg a 4 km/h, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones industriales y logísticas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos