- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Muebles y diseño
-
Sillas de oficina
Ruedas para Sillas de Oficina
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente, diseñada para su uso en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. El elemento de fijación es una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite una instalación segura y estable en la estructura del mueble. La carcasa, denominada vástago giratorio espiga, está fabricada en fundición de zinc/aluminio, lo que proporciona la resistencia mecánica necesaria para soportar el movimiento giratorio continuo de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador, lo que garantiza un giro suave y una distribución uniforme de la carga. La banda de rodadura es de goma termoplástica, que ofrece buena adherencia y amortiguación, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, un material ligero y resistente a la fatiga. La altura total del conjunto es de 59 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para mobiliario y equipamiento de oficina. Su fijación se realiza mediante una espiga con anillo de agarre y collarín, que garantiza un montaje estable en la estructura del mueble. El alojamiento es de polipropileno e incorpora un vástago giratorio de tipo espiga que permite el giro de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que favorece un desplazamiento suave y estable. La banda de rodadura es idéntica con cuerpo de aro, y el cuerpo de la rueda es de polipropileno, conductor eléctrico. La altura total del conjunto es de 61 mm. Los datos suministrados no especifican la capacidad de carga, por lo que dicho valor debe confirmarse con el fabricante antes de seleccionar el producto. Sus aplicaciones comprenden mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
El producto Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente destinada a mobiliario ligero y de uso cotidiano. Su fijación se realiza mediante una espiga con anillo de agarre y collarín, que garantiza un anclaje firme. El alojamiento consiste en un vástago giratorio tipo espiga de poliamida que permite el giro libre y uniforme del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 75 mm, un cojinete liso con separador tubo separador y una banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, fabricada en el mismo material que el cuerpo, poliamida. La altura total del conjunto es de 77 mm. La capacidad de carga estática es de 100 kg y la dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. Su fijación es una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite su montaje seguro en el elemento de soporte correspondiente. La carcasa está fabricada en polipropileno y incorpora un vástago giratorio tipo espiga que garantiza el giro de la rueda respecto al bastidor del mueble. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador tipo tubo separador, lo que proporciona un funcionamiento estable y silencioso. La banda de rodadura es de goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 61 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente, pensada para mobiliario ligero y de oficina. Su unidad de fijación consta de una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite la unión al mueble. El alojamiento está formado por un vástago giratorio tipo espiga, fabricado en polipropileno, que posibilita el giro de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador. La banda de rodadura es idéntica con el cuerpo de aro, y el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 61 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda admite una carga estática de 80 kg y una carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente para mobiliario. La unidad se suministra con una espiga con anillo de agarre y collarín, que permite su fijación segura al mueble. El alojamiento está formado por un vástago giratorio de espiga de polipropileno, que permite la rotación libre de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador; la banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, y el cuerpo está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 55 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h. Es adecuada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Lumina es un componente diseñado para muebles de desplazamiento controlado. El vástago giratorio tipo espiga, con anillo de agarre y collarín, permite la fijación al mueble y garantiza un giro estable. La carcasa está fabricada en polipropileno, material que aporta resistencia y ligereza al conjunto. La rueda dispone de un cojinete liso con separador tipo tubo separador, y su banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, fabricado en polipropileno conductor eléctrico, lo que favorece la disipación de cargas electrostáticas. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto es de 55 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, mientras que la carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente, diseñada para su integración en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La fijación se realiza mediante una espiga con anillo de agarre y collarín, que permite un anclaje seguro al mobiliario. El alojamiento está fabricado en polipropileno y incorpora un vástago giratorio tipo espiga que garantiza el movimiento de orientación de la rueda. La rueda dispone de un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que asegura una rotación estable y de baja fricción. La banda de rodadura es de goma termoplástica con conductividad eléctrica, y el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno conductor eléctrico. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto es de 54 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente, diseñada para su integración en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La fijación se realiza mediante una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite un anclaje seguro en el mueble o la silla. El alojamiento está fabricado en polipropileno y incorpora un vástago giratorio tipo espiga, que garantiza la rotación libre de la unidad respecto a la estructura de soporte. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que asegura un funcionamiento estable y una baja fricción durante el desplazamiento. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno. La altura total del conjunto es de 54 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño del espacio de montaje. La capacidad de carga estática es de 80 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La fijación se realiza mediante espiga con anillo de agarre y collarín, que garantiza una sujeción firme al mobiliario. La carcasa incorpora un vástago giratorio tipo espiga, fabricado en fundición de zinc/aluminio, que aporta solidez al conjunto de giro. La rueda, de 50 mm de diámetro, emplea un cojinete liso con tubo separador, componente que favorece un giro estable y uniforme. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, de polipropileno conductor eléctrico. Las dimensiones generales presentan una altura total de 59 mm, valor que debe verificarse frente al espacio disponible en el mueble. La capacidad de carga no figura en los datos técnicos suministrados y debe confirmarse con el fabricante antes de seleccionar el producto para una aplicación concreta.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La rueda giratoria Stylea con freno intermitente es un componente de movilidad diseñado para muebles que requieren desplazamiento controlado. La fijación se realiza mediante una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite su montaje seguro en el mueble. El alojamiento está fabricado en poliamida y incorpora un vástago giratorio tipo espiga que garantiza la libertad de giro de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 65 mm y está equipada con un cojinete liso con separador de tubo separador. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo de la llanta, también fabricada en poliamida, lo que proporciona una construcción homogénea y resistente. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 68 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto es adecuado para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para su integración en mobiliario de uso diverso, como mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La espiga de fijación es del tipo espiga con anillo de agarre, con collarín, lo que garantiza una sujeción firme y estable en el elemento receptor. El cuerpo de la rueda, que incorpora el vástago giratorio espiga, está fabricado en poliamida, material que aporta rigidez estructural y resistencia al desgaste. La rueda dispone de un diámetro de 75 mm y su banda de rodadura está realizada en goma termoplástica, lo que proporciona un rodaje silencioso y una buena adherencia sobre distintos tipos de superficie. El cojinete es de tipo liso con separador tubo separador, diseñado para un giro suave y fiable bajo carga. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 77 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 100 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La espiga con anillo de agarre y collarín constituye el elemento de fijación, permitiendo su montaje mediante inserción en el mobiliario. El cuerpo de la rueda, o vástago giratorio de espiga, está fabricado en fundición de zinc/aluminio, material que proporciona la resistencia estructural necesaria para soportar las tensiones de giro y fijación. La rueda propiamente dicha tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que garantiza un giro suave y estable. La banda de rodadura es idéntica al material del cuerpo de la rueda, y dicho cuerpo está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 59 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 80 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para su integración en mobiliario de precisión y equipamiento ligero. La espiga, denominada espiga con anillo de agarre y collarín, permite una fijación segura al mueble y garantiza la estabilidad del conjunto durante el uso. El cuerpo de la rueda, o vástago giratorio tipo espiga, está fabricado en polipropileno, material que proporciona una construcción ligera y resistente a la deformación. La rueda propiamente dicha presenta un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, que favorece un giro suave y continuo. La banda de rodadura es idéntica al material del cuerpo de la rueda, es decir, polipropileno, y el aro está fabricado en polipropileno conductor eléctrico, lo que permite disipar cargas electrostáticas. La altura total del conjunto es de 61 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente, diseñada para su integración en mobiliario de uso ligero a moderado. La espiga de fijación es una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite el montaje seguro de la rueda en la base del mueble. El alojamiento está fabricado en polipropileno y incorpora un vástago giratorio tipo espiga, que garantiza la libre orientación de la rueda durante el desplazamiento. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador tipo tubo separador, lo que asegura un funcionamiento estable y silencioso. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica con conductividad eléctrica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno conductor eléctrico, características que permiten disipar cargas electrostáticas. La altura total del conjunto es de 61 mm. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 80 kg y una carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La espiga de fijación está equipada con un anillo de agarre y un collarín, lo que garantiza una sujeción firme y estable en el elemento de montaje. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un vástago giratorio tipo espiga que permite el giro libre de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 65 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, que reduce el desgaste y favorece un movimiento silencioso. La banda de rodadura es idéntica al material del cuerpo de la rueda, es decir, poliamida. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 68 mm. La capacidad de carga estática es de 100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para su uso en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. El elemento de fijación es una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite su montaje seguro en el mueble. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio de tipo espiga, que garantiza el giro libre de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 65 mm y está equipada con un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que reduce la fricción durante el desplazamiento. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, material que ofrece buena adherencia y amortiguación. La altura total del conjunto es de 68 mm. La capacidad de carga estática es de 100 kg por unidad. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. Su fijación se realiza mediante una espiga con anillo de agarre y collarín, para el montaje en el mueble. El alojamiento consiste en un vástago giratorio tipo espiga fabricado en poliamida, que permite el giro de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y emplea un cojinete liso con separador de tubo separador. La banda de rodadura es de goma termoplástica conductora eléctrica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida conductora eléctrica. La altura total del conjunto es de 77 mm. La capacidad de carga estática es de 100 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. Su fijación consiste en una espiga con anillo de agarre y collarín, que permite su montaje seguro en el mobiliario. El cuerpo de la rueda, o carcasa, está fabricado en polipropileno, y incorpora un vástago giratorio tipo espiga que proporciona la capacidad de giro libre de la unidad. La rueda dispone de un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que garantiza un movimiento estable y un funcionamiento silencioso. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica con conductividad eléctrica, mientras que el cuerpo del elemento rodante es de polipropileno conductor eléctrico. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto es de 61 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente, diseñada para su montaje en mobiliario. Su fijación se realiza mediante una espiga con anillo de agarre y collarín. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio de tipo espiga que permite el giro libre de la rueda. La rueda presenta un diámetro de 65 mm y cuenta con un cojinete liso con separador de tubo separador. La banda de rodadura es de goma termoplástica conductora eléctrica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida conductora eléctrica. La altura total del conjunto es de 68 mm. La capacidad de carga estática es de 100 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Está indicada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente, diseñada para su integración en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. El elemento de fijación es una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite su montaje en el mueble mediante inserción en el orificio correspondiente. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un vástago giratorio tipo espiga, que garantiza la rotación libre del conjunto respecto al punto de anclaje. La rueda presenta un diámetro de 65 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que asegura un funcionamiento silencioso y estable. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, y el cuerpo está fabricado en poliamida con propiedades conductoras de electricidad. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 68 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. Su sistema de fijación consiste en una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite una instalación segura en el mueble. La carcasa está fabricada en polipropileno y incorpora un vástago giratorio tipo espiga, que garantiza el movimiento de giro de la rueda de forma controlada y estable. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador tipo tubo separador, lo que asegura un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. La banda de rodadura es de goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 61 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 80 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para su uso en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La espiga de fijación, de tipo espiga con anillo de agarre y collarín, permite su montaje estable en el mueble o asiento correspondiente. El alojamiento incorpora un vástago giratorio de tipo espiga que garantiza el movimiento de giro libre de la rueda, y está fabricado en poliamida, material que aporta resistencia mecánica y estabilidad dimensional. La rueda tiene un diámetro de 65 mm y utiliza un cojinete liso con separador tipo tubo separador, lo que asegura un giro suave y un reparto uniforme de la carga. Su banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, proporcionando buen agarre y amortiguación sobre distintas superficies, mientras que el cuerpo de la rueda es de poliamida. La altura total del conjunto es de 68 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 100 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.