Ruedas niveladoras
Rueda giratoria Rueda 50 mm
El Footmaster es una Rueda giratoria Rueda para aplicaciones industriales de carga elevada. En cuanto a la fijación, los datos técnicos disponibles no especifican el tipo de montaje ni los elementos de anclaje, por lo que deberá consultarse la documentación del fabricante. El cuerpo está fabricado en poliamida, súper pesada, lo que aporta una estructura robusta. Su diseño compacto facilita la integración en sistemas de desplazamiento de baja altura. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y monta un rodamiento de rodillos, amortiguado, para un desplazamiento estable. La banda de rodadura es de poliuretano, inyectado. En cuanto a dimensiones, la altura total es de 82,5 mm. La carga estática admisible es de 250 kg por unidad, valor nominal que no debe superarse en condiciones de uso. Está orientada a construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR.
Rueda giratoria Rueda 42 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad en diversos entornos. Esta rueda giratoria está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño confiable incluso en condiciones de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 42 milímetros, dimensión que ofrece un equilibrio óptimo entre maniobrabilidad y estabilidad para la mayoría de aplicaciones industriales. La altura total del conjunto es de 71 milímetros, lo que permite una integración eficiente en sistemas de transporte y equipos móviles con espacios limitados. En cuanto a las capacidades de carga, Footmaster soporta una carga estática de 60 kilogramos y una carga dinámica de 60 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para aplicaciones de movimiento controlado. Esta rueda giratoria es especialmente versátil y se utiliza ampliamente en construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, demostrando su adaptabilidad a múltiples sectores industriales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad excepcionales. Esta rueda incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un rendimiento óptimo en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros, dimensión que ofrece un equilibrio ideal entre maniobrabilidad y estabilidad para diversas configuraciones de equipos. La altura total del conjunto es de 82 milímetros, permitiendo una integración versátil en diferentes tipos de estructuras y plataformas. En cuanto a las capacidades de carga, Footmaster soporta una capacidad estática de 280 kilogramos y una capacidad dinámica de 280 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para aplicaciones de transporte y movimiento controlado. Esta rueda giratoria es especialmente indicada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, demostrando su versatilidad y confiabilidad en múltiples sectores industriales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad. Esta rueda está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero en condiciones de trabajo intensas. La rueda presenta un diámetro de 63 milímetros, optimizado para ofrecer un equilibrio entre maniobrabilidad y capacidad de carga en diversos entornos operativos. Con una altura total de 102 milímetros, esta rueda se integra perfectamente en sistemas de transporte y equipos móviles de diferentes configuraciones. La capacidad de carga estática alcanza 550 kilogramos, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones estacionarias. En términos de capacidad dinámica, la rueda mantiene 550 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, y 550 kilogramos a 3 kilómetros por hora, permitiendo un desplazamiento controlado y seguro de cargas pesadas. Footmaster es especialmente adecuada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, demostrando su versatilidad en múltiples sectores industriales.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad excepcionales. Esta rueda incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y confiable bajo condiciones de carga continua. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros, optimizado para ofrecer un equilibrio entre maniobrabilidad y capacidad de carga en diversos entornos operativos. Con una altura total de 120 milímetros, el conjunto se integra eficientemente en estructuras compactas sin comprometer la funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza 800 kilogramos, mientras que la capacidad de carga dinámica también es de 800 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, garantizando un rendimiento consistente durante el transporte y la manipulación de cargas. Footmaster es especialmente adecuada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, donde la confiabilidad y la durabilidad son requisitos fundamentales para las operaciones industriales.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad excepcionales. Esta rueda incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero bajo condiciones de trabajo intensas. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros, optimizado para ofrecer un equilibrio entre maniobrabilidad y capacidad de carga en diversos entornos operativos. Con una altura total de 120 milímetros, la rueda se integra perfectamente en sistemas de transporte y equipos móviles sin comprometer el espacio disponible. La capacidad de carga estática alcanza 800 kilogramos, mientras que la capacidad de carga dinámica también es de 800 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, garantizando un rendimiento confiable durante el desplazamiento de cargas pesadas. Footmaster es especialmente adecuada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, proporcionando soluciones versátiles para múltiples sectores industriales que demandan componentes de alta calidad y resistencia.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren máxima confiabilidad y rendimiento. Esta rueda incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona suavidad de movimiento y durabilidad excepcional en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 75 mm, optimizado para ofrecer un equilibrio ideal entre maniobrabilidad y estabilidad en diferentes entornos de trabajo. Con una altura total de 120 mm, esta rueda se integra perfectamente en sistemas de transporte y equipos móviles de diversos tamaños. Footmaster soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de servicio pesado. Esta rueda giratoria es especialmente indicada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, donde la fiabilidad y la capacidad de carga son requisitos críticos para el funcionamiento seguro y eficiente de las operaciones.
Rueda giratoria Rueda 42 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad en diversos entornos. Esta rueda giratoria está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño confiable incluso en condiciones de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 42 milímetros, lo que permite una maniobrabilidad óptima y una distribución equilibrada del peso en superficies de trabajo. Con una altura total de 71 milímetros, esta rueda se integra perfectamente en sistemas de transporte y equipos móviles sin comprometer la estabilidad general de la estructura. La capacidad de carga estática alcanza los 50 kilogramos, mientras que la capacidad de carga dinámica también es de 50 kilogramos a una velocidad de operación de 3 kilómetros por hora, lo que la hace adecuada para aplicaciones que demandan resistencia y fiabilidad. Footmaster es especialmente versátil y se utiliza ampliamente en construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, proporcionando soluciones de movilidad eficientes para múltiples sectores industriales.
Rueda giratoria Rueda 42 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad en diversos entornos. Esta rueda incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño óptimo en condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 42 milímetros, dimensión que la hace versátil para múltiples configuraciones de equipos y sistemas de transporte. La altura total del conjunto es de 71 milímetros, permitiendo una integración eficiente en estructuras compactas sin comprometer la funcionalidad. En cuanto a las capacidades de carga, Footmaster soporta una carga estática de 50 kilogramos y una carga dinámica de 50 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para operaciones moderadas y controladas. Esta rueda giratoria es especialmente indicada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, demostrando su versatilidad en aplicaciones tanto estacionarias como móviles en entornos industriales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad. Esta rueda está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero en condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 50 mm, lo que la hace ideal para plataformas de transporte y sistemas de movimiento compactos. Con una altura total de 82,5 mm, esta rueda se integra perfectamente en estructuras existentes sin comprometer el espacio disponible. La capacidad de carga estática alcanza los 250 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica también es de 250 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable durante el transporte y manipulación de cargas. Footmaster es especialmente versátil y se utiliza ampliamente en construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, lo que la convierte en una solución confiable para múltiples sectores industriales que demandan componentes de alta calidad y rendimiento consistente.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad en diversos entornos. Esta rueda giratoria cuenta con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño óptimo incluso bajo condiciones de trabajo intensas. La rueda presenta un diámetro de 50 mm, lo que permite una maniobrabilidad eficiente en espacios reducidos manteniendo una altura total de 82,5 mm, dimensión crítica para la integración en sistemas de transporte y equipos móviles. La capacidad de carga estática alcanza 250 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica también es de 250 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, especificaciones que garantizan un rendimiento confiable en aplicaciones de movimiento continuo. Footmaster está especialmente indicada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, donde la durabilidad y la capacidad de carga son factores determinantes. El rodamiento amortiguado incorporado reduce vibraciones y prolonga la vida útil del componente, convirtiéndola en una solución versátil y económica para profesionales que demandan componentes de alta calidad.
Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren máxima confiabilidad y rendimiento. Esta rueda está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona suavidad de movimiento y durabilidad excepcional en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 63 milímetros, optimizado para ofrecer un equilibrio ideal entre maniobrabilidad y estabilidad en diferentes tipos de superficies. Con una altura total de 102 milímetros, esta rueda se integra perfectamente en sistemas de transporte y equipos móviles de diversos tamaños. La capacidad de carga estática alcanza los 500 kilogramos, mientras que la capacidad de carga dinámica también es de 500 kilogramos a una velocidad de operación de 3 kilómetros por hora, garantizando un desempeño seguro y predecible. Footmaster es especialmente adecuada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, proporcionando soluciones versátiles para múltiples sectores industriales que demandan componentes de alta calidad y larga vida útil.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad excepcionales. Esta rueda giratoria incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño óptimo en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 50 mm, dimensión que ofrece un equilibrio ideal entre maniobrabilidad y estabilidad, mientras que la altura total del conjunto alcanza 82,5 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. Con una capacidad de carga estática de 250 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones de construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR. El rodamiento de rodillos amortiguado asegura una distribución uniforme de cargas y una absorción efectiva de impactos, características esenciales para garantizar la longevidad del producto en operaciones continuas. La combinación de estas especificaciones técnicas convierte a Footmaster en una solución confiable y robusta para profesionales que demandan máxima fiabilidad y rendimiento en sus operaciones.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad. Esta rueda giratoria está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero en condiciones de trabajo intensas. El diámetro de la rueda es de 50 mm, lo que permite una maniobrabilidad óptima en espacios reducidos manteniendo una altura total del conjunto de 82,5 mm. La rueda Footmaster presenta una capacidad de carga estática de 250 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones que demandan resistencia y precisión. Este producto es especialmente adecuado para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, donde la confiabilidad y la capacidad de carga son factores críticos. El rodamiento amortiguado integrado reduce las vibraciones y el ruido durante la operación, mejorando la experiencia de uso en entornos industriales y comerciales diversos.
Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad en diversos entornos. Esta rueda giratoria está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño óptimo incluso bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 63 mm, lo que permite una maniobrabilidad eficiente en espacios reducidos manteniendo una altura total del conjunto de 102 mm, facilitando su integración en sistemas de transporte y equipos móviles de diversas configuraciones. Con una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda es adecuada para aplicaciones de servicio pesado que demandan fiabilidad y resistencia. Footmaster está especialmente diseñada para su uso en construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, donde la capacidad de carga y la durabilidad son factores críticos para el rendimiento operacional y la seguridad del personal.
Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad en diversos entornos. Esta rueda giratoria incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño óptimo incluso bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 63 milímetros, dimensión que ofrece un equilibrio adecuado entre maniobrabilidad y estabilidad para la mayoría de aplicaciones industriales. La altura total del conjunto es de 102 milímetros, lo que permite una integración eficiente en sistemas de transporte y equipos móviles. En cuanto a las capacidades de carga, Footmaster soporta una carga estática de 500 kilogramos y una carga dinámica de 500 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen idónea para operaciones de movimiento controlado y posicionamiento preciso. Esta rueda giratoria es particularmente versátil y se aplica exitosamente en construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, demostrando su capacidad para adaptarse a múltiples sectores industriales y comerciales que demandan soluciones de movilidad confiables y de alto rendimiento.
Rueda giratoria Rueda 90 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren máxima confiabilidad y capacidad de carga. Esta rueda giratoria está equipada con un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un desempeño óptimo en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 90 milímetros, dimensionado específicamente para ofrecer un equilibrio entre maniobrabilidad y estabilidad en diferentes tipos de superficies. La altura total del conjunto es de 132 milímetros, lo que permite una integración eficiente en sistemas de transporte y equipos móviles. En cuanto a la capacidad de carga, Footmaster soporta una carga estática de 1500 kilogramos y una carga dinámica de 1500 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, lo que la hace ideal para aplicaciones de movimiento lento pero con cargas significativas. Esta rueda giratoria es especialmente adecuada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, donde la durabilidad y la capacidad de carga son factores críticos para el funcionamiento seguro y eficiente de las operaciones.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y estabilidad excepcionales. Esta rueda incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona un funcionamiento suave y duradero, garantizando un rendimiento óptimo en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 50 mm, dimensión que ofrece un equilibrio ideal entre maniobrabilidad y capacidad de carga, permitiendo un desplazamiento eficiente en espacios reducidos sin comprometer la estabilidad estructural. La altura total del conjunto es de 82 mm, lo que facilita su integración en diversos tipos de equipos y estructuras. Footmaster soporta una capacidad de carga estática de 280 kg y una capacidad de carga dinámica de 280 kg a una velocidad de 3 km/h, características que la hacen especialmente adecuada para aplicaciones de transporte y movimiento continuo. Esta rueda giratoria es ideal para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, demostrando su versatilidad en múltiples sectores industriales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren máxima confiabilidad y rendimiento. Esta rueda incorpora un rodamiento de rodillos amortiguado que proporciona suavidad de movimiento y durabilidad excepcional en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 63 milímetros, optimizado para ofrecer un equilibrio ideal entre maniobrabilidad y estabilidad en diferentes tipos de superficies. La altura total del conjunto es de 102 milímetros, permitiendo una integración versátil en diversos sistemas de transporte y equipos móviles. En cuanto a capacidad de carga, Footmaster soporta una carga estática de 550 kilogramos y una carga dinámica de 550 kilogramos a una velocidad de operación de 3 kilómetros por hora, garantizando un desempeño confiable bajo condiciones de trabajo intenso. Esta rueda giratoria es especialmente adecuada para construcción de maquinaria, andamios, mobiliario y expositores de tienda, equipos de transporte, bancos de trabajo, sistemas AGV pesados y sistemas AMR, demostrando su versatilidad en múltiples sectores industriales y comerciales donde se demanda resistencia y precisión.
Frequently Asked Questions
Ventajas de nivelar las ruedas
Las Ruedas niveladoras son una solución de movilidad híbrida diseñada para aplicaciones que deben ser móviles durante su uso y permanecer completamente estables cuando están estacionarias. A diferencia de las ruedas estándar, estas unidades integran un pie nivelador incorporado que se puede ajustar manualmente para proporcionar un posicionamiento seguro y sin vibraciones y compensar las superficies irregulares del suelo. Esto los hace especialmente adecuados para aplicaciones que requieren un reposicionamiento ocasional, pero que en su mayoría son estacionarias, como maquinaria y equipos de taller, como bancos de trabajo o gabinetes de herramientas, lo que elimina la necesidad de dispositivos de transporte adicionales para mover y reposicionar máquinas y muebles pesados. Disponibles en diferentes tamaños y capacidades de carga, las ruedas niveladoras ayudan a cerrar la brecha entre la flexibilidad y la estabilidad, lo que permite un uso seguro, ergonómico y confiable.
En TENTE, llevamos varios años colaborando con G-DOK para ofrecer a nuestros clientes ruedas niveladoras de la más alta calidad. G-DOK es una marca establecida en el mercado y tiene un alto estándar de calidad con respecto a sus propios productos y a sus socios de cooperación. En esta cooperación, operamos con productos de la marca propia de G-DOK, «FOOT MASTER®».
Las ruedas niveladoras Foot Master® ofrecen varias ventajas:
Soporte seguro y estable: una vez que la aplicación se ha colocado en la posición deseada, se baja el pie nivelador integrado para levantar la rueda del suelo. Esto crea un soporte firme y amortiguador de vibraciones que garantiza una estabilidad absoluta durante el uso estacionario, incluso en superficies irregulares.
Fácil ajuste de altura: las ruedas regulables permiten nivelar y estabilizar una aplicación con precisión sin necesidad de herramientas adicionales. El pie se puede subir o bajar manualmente, lo que hace que sea rápido e intuitivo compensar las irregularidades del suelo o lograr alturas de trabajo ergonómicas.
Durabilidad mejorada: fabricadas con acero endurecido y materiales resistentes al desgaste, las ruedas niveladoras Foot Master® están diseñadas para soportar un uso exigente. Esto no solo prolonga la vida útil del producto, sino que también mejora el rendimiento de giro, incluso bajo carga o en entornos de movilidad de alta frecuencia.
Conductividad certificada: las ruedas niveladoras Foot Master® están disponibles en versiones conductivas para proteger a los usuarios y los dispositivos eléctricos de las descargas electrostáticas.
Tipos de ruedas niveladoras
Las ruedas niveladoras Foot Master® ofrecen un equilibrio preciso entre movilidad y estabilidad gracias a su pie ajustable integrado. Disponibles en múltiples configuraciones, están diseñados para satisfacer diversas necesidades de montaje y, al mismo tiempo, garantizar un rendimiento óptimo tanto para aplicaciones fijas como móviles. Según los requisitos de su aplicación, estas ruedas se ofrecen con un conector de placa o un orificio para pernos. Cada solución de montaje ofrece sus propias ventajas funcionales, desde una integración compacta y una instalación sencilla hasta una mayor capacidad de carga. A continuación se detallan los principales tipos de ruedas niveladoras de nuestra gama y sus ventajas específicas.
Ruedas niveladoras para montaje de placas
En TENTE ofrecemos diferentes series de productos de ruedas niveladoras Foot Master®, cuatro de las cuales vienen con un accesorio de placa, a saber, GD F, GDN F, GDR F y SGDN F. Las ruedas de nivelación con ajuste de placa están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere una conexión amplia y estable a la estructura base. La placa de montaje plana distribuye la carga de manera uniforme por toda la superficie, lo que hace que este tipo sea especialmente adecuado para aplicaciones más pesadas. Su diseño robusto garantiza una fijación segura y una mayor capacidad de carga, mientras que el pie nivelador integrado permite un ajuste preciso de la altura y una estabilidad sin vibraciones durante el uso estacionario. La rueda niveladora Foot Master® más resistente con un conector de placa es la serie GD F. Equipada con una rueda de 90 mm, esta rueda es capaz de soportar cargas de hasta 1500 kg cada una.
Ruedas niveladoras para montaje en orificios de perno
Tres de las series de productos de ruedas niveladoras Foot Master® de nuestra cartera ofrecen un montaje con orificios para pernos, es decir, las series GD S, GDN S y GDR S. Las ruedas niveladoras Bolt Hole están equipadas con un orificio de montaje central en la carcasa de la rueda, lo que permite sujetarlas de forma segura a la aplicación con un solo tornillo. Este estilo de montaje ofrece una solución compacta que ahorra espacio, lo que lo hace ideal para aplicaciones con superficies de montaje limitadas o donde la integración discreta es una prioridad. Al igual que las ruedas niveladoras con montaje en placa, la altura se puede ajustar de forma rápida y precisa, girando la rueda de ajuste o el trinquete, sin necesidad de herramientas adicionales.
Campos de aplicación de las ruedas niveladoras ajustables
Las Ruedas niveladoras son la solución ideal para aplicaciones en las que se requiere un posicionamiento estable, amortiguación de vibraciones y movilidad ocasional. Su pie integrado permite levantar la rueda del suelo, lo que garantiza un soporte seguro y nivelado para los equipos sensibles, incluso en superficies irregulares. Esta combinación de movilidad y rigidez los hace muy versátiles en una amplia gama de industrias.
En los entornos de producción industrial, las ruedas niveladoras se utilizan para reposicionar máquinas, dispositivos y estaciones técnicas, lo que permite una configuración flexible y un mantenimiento simplificado. Su capacidad para proporcionar una base estable después de la reubicación mejora la seguridad y la confiabilidad del proceso. Dentro del sector médico, apoyan el movimiento y la colocación segura de equipos de diagnóstico, dispositivos de tratamiento y estaciones de trabajo. La capacidad de bloquear el equipo en su lugar después del transporte mejora la seguridad y la comodidad tanto para el personal como para los pacientes. En talleres y garajes, las ruedas niveladoras facilitan el movimiento de los carros de herramientas, los marcos de soporte y los componentes pesados, lo que facilita el acceso ergonómico y la alineación precisa durante las tareas de servicio o montaje. Los almacenes y las operaciones logísticas se benefician de su uso en unidades de transporte y estaciones de empaque, donde el equipo debe reposicionarse ocasionalmente pero permanecer estable durante la operación. En las oficinas, permiten la configuración ergonómica de escritorios, estaciones de trabajo ajustables y dispositivos móviles, lo que garantiza la flexibilidad y la estabilidad en entornos dinámicos.