- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Equipos quirúrgicos
-
Mesas de operaciones
Ruedas y Aros para Mesas de Operaciones
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una fijación de Sólida Espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 129 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 250 kg. Es ideal para aplicaciones en Carros de anestesia, Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de cuidados, Camas de hospital, Hospitales, Residencias y hogares de ancianos, Robots quirúrgicos, Mesas de operaciones y Ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una espiga sólida redonda, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 150 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 250 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Integral twin es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias, equipada con una espiga sólida y redonda que requiere sellado en el área de colocación según las especificaciones del fabricante de camas del hospital. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y dispone de un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está compuesta por un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura la máxima fiabilidad en entornos exigentes. La altura total del conjunto es de 175 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 450 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 150 kg a una velocidad de 4 km/h y 150 kg a 3 km/h. Esta rueda está especialmente indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos, proporcionando la estabilidad y seguridad requeridas en entornos sanitarios críticos.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una espiga sólida redonda, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 175 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 300 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional. Su sistema de fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, y el fabricante de camas hospitalarias debe sellar las camas lavables en el área de montaje. La carcasa es de chapa de acero de espesor medio e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda tiene un diámetro de 100 mm, con rodamiento de bolas de precisión y sellado; la banda de rodadura es de poliuretano inyectado y conductor eléctrico, y el cuerpo es de poliamida. La altura total es de 129 mm. La carga estática es de 250 kg, y la carga dinámica es de 125 kg a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Aplicaciones: carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados y de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria Integral twin, de tipo rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, está concebida para uso hospitalario. Su fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta; el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa incorpora un rodamiento de bolas de precisión y está fabricada en chapa de acero de espesor medio. La rueda, de 125 mm de diámetro, utiliza un rodamiento de bolas de precisión sellado, una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y un cuerpo de poliamida. La altura total es de 150 mm. La capacidad de carga estática es de 250 kg, y la carga dinámica es de 125 kg por rueda a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Se aplica en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados y de hospital, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La rueda giratoria con central y freno total Integral twin está diseñada para uso sanitario y hospitalario. Su fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil; el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa es de chapa de acero de espesor mediano y el giro se apoya en un rodamiento de bolas de precisión. La rueda, de 100 mm de diámetro, incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado, una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y un cuerpo de poliamida. La altura total es de 129 mm. La capacidad de carga estática es de 250 kg; la carga dinámica es de 125 kg a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Aplicaciones: carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, residencias, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central y freno total Integral twin está diseñada para entornos sanitarios exigentes. La fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, y el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. El alojamiento es de chapa de acero, mediana, e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda, de 125 mm de diámetro, cuenta con un rodamiento de bolas de precisión sellado, una banda de rodadura de poliuretano inyectado y conductor eléctrico, y un cuerpo de poliamida. La altura total del conjunto es de 150 mm. La carga estática admisible es de 375 kg, y la carga dinámica es de 125 kg por rueda a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Las cargas se expresan en kilogramos (kg) y las velocidades en kilómetros por hora (km/h). Aplicaciones: carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral twin es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada para aplicaciones médicas y asistenciales de alta exigencia. La fijación es de tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil, lo que permite un montaje seguro y preciso en el bastidor del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero de espesor medio y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable de la horquilla. La rueda dispone de un diámetro de 150 mm, con una banda de rodadura de poliuretano inyectado y un cuerpo de poliamida, combinando resistencia al desgaste con un funcionamiento silencioso. La altura total del conjunto es de 175 mm. La capacidad de carga estática es de 300 kg, mientras que la carga dinámica admitida es de 150 kg por rueda a una velocidad de 4 km/h y de 150 kg a 3 km/h. Su uso está previsto para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados y de hospital, mesas de operaciones, robots quirúrgicos, ecógrafos, hospitales y residencias para personas mayores.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Integral twin es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones de alta exigencia en el entorno sanitario y técnico. La fijación consiste en una espiga con agujero de leva para barras de perfil, lo que permite un montaje seguro y sencillo en el bastidor del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero de espesor mediano e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable de la unidad. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión; la banda de rodadura es de poliuretano inyectado, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 150 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 250 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 125 kg por rueda a una velocidad de 4 km/h y de 125 kg a una velocidad de 3 km/h. Las aplicaciones previstas incluyen carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con central, freno total, diseñada para equipamiento médico y de asistencia sanitaria. La fijación se realiza mediante una espiga con agujero de leva para barras de perfil, que permite un montaje sencillo y seguro en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana, y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza el giro suave de la unidad. La rueda, de 150 mm de diámetro, utiliza un rodamiento de bolas de precisión, una banda de rodadura de poliuretano inyectado y un cuerpo de poliamida. La altura total del conjunto es de 175 mm, lo que facilita su integración en espacios con limitaciones dimensionales. La capacidad de carga estática es de 300 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y de 150 kg a 3 km/h. Aplicaciones: carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados y de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias. El tipo de fijación corresponde a Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana, e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el giro del conjunto. La rueda, de 150 mm de diámetro, dispone de un Rodamiento de bolas de precisión, con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, y cuerpo de Poliamida. La altura total del producto es de 175 mm. La carga estática admisible es de 450 kg, y la carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y de 150 kg a 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La rueda Integral twin es una rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional, de uso sanitario. La unión al equipo se realiza mediante una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, que facilita el montaje. El alojamiento de chapa de acero, mediana, incorpora un rodamiento de bolas de precisión que permite el giro suave de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 150 mm, con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, y cuerpo de Poliamida, y utiliza un rodamiento de bolas de precisión en su eje. La altura total del conjunto es de 175 mm. La capacidad de carga estática es de 450 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y de 150 kg a 3 km/h. Aplicable en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional. Su espiga de fijación es de tipo Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, en versión corta. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana, y el giro se apoya en un rodamiento de bolas de precisión. La rueda, de 125 mm de diámetro, incorpora un rodamiento de bolas de precisión y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano, inyectado, sobre un cuerpo de poliamida. La altura total del conjunto es de 150 mm. La carga estática admisible es de 375 kg, mientras que la carga dinámica es de 125 kg a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Entre sus aplicaciones se encuentran carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una fijación de Sólida Espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 150 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a velocidades de 3-4 km/h y una capacidad de carga estática de 375 kg. Es ideal para aplicaciones en Carros de anestesia, Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de cuidados, Camas de hospital, Hospitales, Residencias y hogares de ancianos, Robots quirúrgicos, Mesas de operaciones y Ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una fijación de tipo Sólida Espiga, redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, asegurando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida combinado con una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 175 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h y una capacidad de carga estática de 450 kg, siendo ideal para aplicaciones en Carros de anestesia, Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de cuidados, Camas de hospital, Hospitales, Residencias y hogares de ancianos, Robots quirúrgicos, Mesas de operaciones y Ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una fijación de Sólida Espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, asegurando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 150 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a velocidades de 3-4 km/h y una capacidad de carga estática de 375 kg. Es ideal para aplicaciones médicas como Carros de anestesia, Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de cuidados, Camas de hospital, Robots quirúrgicos, Mesas de operaciones y Ecógrafos en Hospitales y Residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una fijación de Sólida Espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, asegurando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, complementado con Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 129 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 375 kg, siendo ideal para aplicaciones en Carros de anestesia, Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de cuidados, Camas de hospital, Hospitales, Residencias y hogares de ancianos, Robots quirúrgicos, Mesas de operaciones y Ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con central, freno total, diseñada para equipos sanitarios que exigen maniobrabilidad y bloqueo fiable. La fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil. La carcasa, de chapa de acero, mediana, aloja un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave. La rueda, de 100 mm de diámetro, incorpora un rodamiento de bolas de precisión, una banda de rodadura de poliuretano, inyectado, y un cuerpo de poliamida. La altura total del conjunto es de 129 mm. La carga estática admisible es de 375 kg, y la carga dinámica es de 125 kg a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Aplicaciones: carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral twin incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 175 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda Integral twin es una rueda giratoria con central y freno total, destinada a carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, robots quirúrgicos, mesas de operaciones, ecógrafos, hospitales y residencias y hogares de ancianos. La fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil; el fabricante de camas hospitalarias debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa incorpora un rodamiento de bolas de precisión y está fabricada en chapa de acero, mediana. La rueda, de 150 mm de diámetro, cuenta con un rodamiento de bolas de precisión sellado, una banda de rodadura de poliuretano inyectado y conductor eléctrico, y un cuerpo de poliamida. La altura total es de 175 mm. La carga estática admisible es de 450 kg. La carga dinámica es de 150 kg a 4 km/h y de 150 kg a 3 km/h.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
Integral twin es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, indicada para entornos sanitarios de alta exigencia. Su fijación se realiza mediante una espiga con agujero de leva para barras de perfil. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, mediana, e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que permite el giro. La rueda, de 100 mm de diámetro, emplea un rodamiento de bolas de precisión, una banda de rodadura de poliuretano inyectado y un cuerpo de poliamida. La altura total del conjunto es de 129 mm. La carga estática admisible es de 375 kg, y la carga dinámica es de 125 kg a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Aplicaciones: carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La rueda giratoria con central y freno total Integral twin es un componente de movilidad diseñado para equipos y mobiliario sanitario que exigen maniobrabilidad precisa y bloqueo fiable. El sistema de fijación consiste en una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje seguro y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable del conjunto. La rueda dispone de una banda de rodadura de poliuretano inyectado, con un diámetro de 100 mm, y de un cuerpo de poliamida, combinando resistencia al desgaste con un peso reducido. Su rodamiento de bolas de precisión asegura un rodaje uniforme y una baja resistencia a la rodadura. La altura total del conjunto es de 129 mm. La capacidad de carga estática es de 375 kg. En régimen dinámico, cada rueda soporta 125 kg a una velocidad de 4 km/h y 125 kg a 3 km/h. Este producto está indicado para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados y de hospital, robots quirúrgicos, mesas de operaciones, ecógrafos y entornos como hospitales y residencias.