Sistemas motorizados
Nuestra serie
Accesorio
El E-Drive flex es un accesorio diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas giratorias de alta calidad para facilitar el desplazamiento y la maniobrabilidad en espacios reducidos. Este accesorio proporciona una solución versátil y eficiente para sistemas de transporte eléctrico, permitiendo una integración seamless con plataformas de movilidad existentes. La estructura robusta del E-Drive flex garantiza estabilidad y durabilidad en operaciones continuas, mientras que sus ruedas multidireccionales ofrecen flexibilidad de movimiento en cualquier dirección. Ideal para entornos industriales, logísticos y comerciales, este accesorio mejora significativamente la productividad operacional y reduce el esfuerzo físico requerido en tareas de transporte y distribución.
Accesorio
El Kit de montaje E-Drive es un accesorio diseñado específicamente para sistemas de electromovilidad con ruedas giratorias, facilitando la integración y fijación de componentes de accionamiento eléctrico en plataformas móviles. Este accesorio proporciona una solución de montaje robusta y versátil que permite la instalación segura de motores eléctricos y sistemas de transmisión en vehículos de transporte con ruedas pivotantes, garantizando la alineación precisa y la estabilidad operativa. El kit incluye todos los elementos de fijación necesarios para asegurar una integración eficiente en diferentes configuraciones de chasis, optimizando la distribución de cargas y permitiendo un funcionamiento fiable del sistema de propulsión eléctrica. Su diseño modular facilita la adaptación a distintos tipos de plataformas móviles, mejorando la flexibilidad en aplicaciones de logística y transporte automatizado.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico con placa rectangular de montaje, diseñado específicamente para aplicaciones de electromobilidad con ruedas. Este sistema incorpora ruedas de 125 mm de diámetro equipadas con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. La estructura principal está fabricada en poliamida, material que proporciona resistencia mecánica y durabilidad en entornos exigentes. La unidad de accionamiento eléctrico está alojada en una carcasa de material eléctrico, asegurando aislamiento y protección óptima. Este producto es idóneo para múltiples sectores industriales y sanitarios, incluyendo industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, carros de anestesia, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT y resonancias magnéticas, fabricantes de cerámica y vidrio, ordenadores con ruedas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, carros de medicación, carros de enfermería, carros de producción y plataforma, ecógrafos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Accesorio
La Unidad de control es un accesorio de material eléctrico diseñado específicamente para sistemas de electromovilidad con ruedas giratorias, proporcionando las funciones esenciales de gestión y regulación de potencia en plataformas de transporte autónomo. Este componente integra la lógica de control necesaria para coordinar los parámetros operacionales del sistema de propulsión eléctrica, asegurando una distribución eficiente de energía hacia los motores y optimizando el rendimiento general del vehículo. Su construcción con material eléctrico garantiza aislamiento adecuado y protección contra interferencias electromagnéticas, características críticas para mantener la estabilidad y seguridad en operaciones continuas. La unidad facilita la comunicación entre sensores, actuadores y sistemas de alimentación, permitiendo respuestas rápidas a cambios en las condiciones de operación y demandas de carga.
Accesorio
El Conjunto de empuñaduras E-Drive es un accesorio diseñado específicamente para sistemas de electromobilidad con ruedas giratorias, fabricado con material eléctrico de alta calidad que garantiza seguridad y durabilidad en aplicaciones de transporte electrónico. Este componente proporciona una interfaz ergonómica y funcional para el operario, permitiendo un control preciso del dispositivo durante su operación. La construcción del accesorio integra propiedades eléctricas que aseguran compatibilidad con sistemas de accionamiento eléctrico, facilitando la transmisión de comandos de control de manera eficiente. El diseño de las empuñaduras ha sido optimizado para reducir la fatiga del usuario durante operaciones prolongadas, manteniendo estándares técnicos rigurosos de ingeniería. Este accesorio es esencial para plataformas de electromobilidad equipadas con castores, mejorando la maniobrabilidad y el confort operacional del sistema completo.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, incorporando rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios y asistenciales. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro, proporcionando robustez y durabilidad en su estructura. La banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, garantizando un excelente agarre y resistencia al desgaste durante el uso continuado. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación segura y eficiente en diferentes tipos de equipos. La carcasa de naturaleza eléctrica permite su integración en sistemas de propulsión motorizada. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo una solución versátil para hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios. Esta rueda presenta un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural, mientras que la carcasa de tipo eléctrico asegura compatibilidad con sistemas de propulsión motorizada. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Esta rueda es idónea para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente versátil en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios y asistenciales. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro, proporcionando robustez y durabilidad en su estructura. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, garantizando excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. La carcasa de tipo eléctrico permite su integración en sistemas de propulsión asistida. Esta rueda es especialmente apta para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo ideal para hospitales, residencias y hogares de ancianos donde se requiere movilidad controlada y segura.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios y asistenciales. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro, proporcionando robustez y durabilidad en su estructura. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, garantizando excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación segura y eficiente. La carcasa de tipo eléctrico permite su integración en sistemas de propulsión asistida. Este componente es especialmente indicado para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo ampliamente utilizado en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios y asistenciales. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro, proporcionando una estructura robusta y duradera. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, garantizando una excelente adherencia y resistencia al desgaste en superficies diversas. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura en carros de anestesia, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ventiladores y equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, ecógrafos y sistemas de rayos X. Su carcasa de material eléctrico la hace especialmente apta para residencias y hogares de ancianos, hospitales y centros sanitarios donde se requiere máxima fiabilidad y seguridad.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios y asistenciales. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro, proporcionando una estructura robusta y duradera. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, garantizando un excelente agarre y una larga vida útil en diferentes superficies. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura en diversos tipos de equipos. El alojamiento de tipo eléctrico permite su integración en sistemas de propulsión motorizada. Esta rueda es especialmente indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo ampliamente utilizada en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, que permite una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que previene la acumulación de cargas estáticas en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y eficiente. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 450 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que la hace especialmente adecuada para entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda giratoria es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de montaje utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda posee un diámetro de 150 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura la rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que resulta especialmente importante en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda está especialmente indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive flex es una unidad de accionamiento eléctrica diseñada para aplicaciones de electromobilidad con ruedas, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. Este componente cuenta con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. La carcasa está construida en material eléctrico optimizado para la unidad de accionamiento, mientras que el cuerpo principal utiliza poliamida de alta resistencia. El E-Drive flex es especialmente versátil y se aplica en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, carros de anestesia, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de imagen médica como arcos en C, escáneres CT y resonancias magnéticas, fabricantes de cerámica y vidrio, ordenadores con ruedas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, carros de medicación, carros de enfermería, carros de producción y plataforma, ecógrafos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con banda de rodadura de poliuretano inyectado de carácter conductor eléctrico, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, proporcionando resistencia y durabilidad en entornos exigentes. La altura total del conjunto es de 155 mm, permitiendo una integración compacta en carros y equipos médicos. La capacidad de carga estática alcanza 450 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 150 kg a 4 km/h y 150 kg a 3 km/h, especificaciones que la hacen idónea para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural necesaria para entornos hospitalarios y sanitarios. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo ampliamente utilizado en hospitales, residencias y hogares de ancianos.