- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Rodamiento
-
Cojinete liso
Ruedas con Cojinete Liso
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo perfecta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cojinete liso de alta precisión, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro, ambos elaborados en poliamida, lo que asegura una excelente resistencia al desgaste y compatibilidad química en entornos diversos. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren estabilidad y rendimiento sostenido. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 100 milímetros con un cojinete liso de alta precisión, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro, ambos elaborados en poliamida, lo que asegura una excelente resistencia al desgaste y compatibilidad estructural. Con una altura total de 128 milímetros, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 400 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 200 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, permitiendo su uso en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 125 milímetros con cojinete liso, cuerpo de poliamida y banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, combinando resistencia y bajo mantenimiento en un diseño compacto. Con una altura total de 155 milímetros, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 500 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 250 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, lo que la hace adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico y banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 80 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte, carros de producción, tecnología de salas limpias y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 80 mm con cojinete liso y está compuesta por poliamida en su cuerpo, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al del aro, lo que asegura una distribución uniforme del desgaste y una mayor longevidad del producto. Con una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados sin comprometer la funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza 400 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo, entre otras aplicaciones industriales y de fabricación.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y durabilidad en diferentes superficies. El sistema de rodadura incorpora un cojinete liso que facilita un movimiento suave y eficiente. Con una altura total de 100 milímetros, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 150 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La rueda Agila está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de rodadura incorpora un cojinete liso que facilita un movimiento suave y eficiente. Con una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que se adaptan perfectamente a espacios limitados. La capacidad de carga estática alcanza los 160 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en operaciones de transporte y movimiento. La rueda Agila es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering, hospitales, residencias de ancianos, equipos de limpieza profesional y mobiliario comercial.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Ventajas de las ruedas con cojinetes lisos
Las ruedas con cojinetes lisos son el diseño de cojinete de rueda más simple y robusto, ya que se basan en el contacto directo entre el cubo de la rueda y el eje sin el uso de elementos de bola o rodillo. Esta construcción los hace excepcionalmente duraderos, de bajo mantenimiento y resistentes a la entrada de suciedad o humedad. Ideales para aplicaciones en las que la movilidad es importante pero no se requieren viajes a alta velocidad ni cambios de dirección frecuentes, las ruedas con cojinetes lisos sobresalen en entornos que exigen confiabilidad en condiciones difíciles.
Las ruedas TENTE con cojinetes lisos ofrecen varias ventajas:
Bajo mantenimiento: con menos piezas móviles y sin componentes delicados, las ruedas con cojinetes lisos requieren un mantenimiento mínimo. Son menos propensos a fallar debido a la entrada de suciedad, polvo o humedad, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
Rentabilidad: su construcción simple significa menores costos de producción en comparación con los diseños de rodamientos de precisión, lo que ofrece un excelente factor de costo-beneficio sin sacrificar la confiabilidad. Esto convierte a los cojinetes lisos en una opción económica para las industrias que requieren una movilidad sólida a gran escala.
Carga de impacto: su diseño sólido puede soportar cargas de choque y un manejo brusco sin pérdida de rendimiento, lo que los hace ideales para condiciones de trabajo exigentes.
Resistencia a la corrosión: los cojinetes lisos se pueden fabricar como cojinetes de plástico, metal o sinterizados. Las opciones de acero inoxidable ofrecen resistencia a la corrosión, lo que las hace adecuadas para ambientes húmedos.
Tipos de ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinete liso vienen en una amplia gama de diseños, cada uno optimizado para condiciones operativas y prioridades de rendimiento específicas. En TENTE, fabricamos modelos de cojinetes lisos en varios materiales de rueda, niveles de dureza de la banda de rodadura y configuraciones de carcasas para satisfacer las demandas de las diferentes industrias. Ya sea que estén diseñados para un movimiento silencioso y sin marcas en suelos delicados, para resistir la humedad y los productos químicos en áreas críticas para la higiene o para un rendimiento robusto en entornos industriales y exteriores, cada modelo ofrece su propio equilibrio entre capacidad de carga, resistencia a la rodadura y durabilidad. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda y diseño de carcasa, puede garantizar una movilidad fiable y duradera en su aplicación. A continuación se muestran algunos tipos de ruedas con cojinete liso de uso común.
Ruedas giratorias con cojinetes lisos
Las ruedas giratorias con cojinete liso combinan la simplicidad y la durabilidad de una rueda con cojinete liso con la maniobrabilidad de una carcasa giratoria. Este diseño permite cambios de dirección y, al mismo tiempo, mantiene las cualidades robustas y de bajo mantenimiento por las que son conocidos los cojinetes lisos. Sin embargo, tenga en cuenta que estas ruedas no son ideales para entornos que requieren cambios de dirección frecuentes. Debido a que hay más resistencia en el rodamiento, el usuario necesita ejercer más fuerza para hacer girar la rueda, especialmente bajo carga. Esto los hace menos ergonómicos para los equipos que requieren ajustes constantes de la dirección. El diseño se destaca en entornos de trabajo pesado y de bajo mantenimiento en los que la rueda se desplaza principalmente en línea recta o solo cambia de dirección ocasionalmente.
Ruedas resistentes con cojinetes lisos
Para aplicaciones en las que las cargas extremas y las condiciones difíciles son la norma, las ruedas de uso pesado con cojinetes lisos ofrecen un rendimiento sin concesiones. Su diseño robusto, libre de delicados elementos rodantes, los hace altamente resistentes a las cargas de choque, los impactos y el desgaste. La ausencia de componentes complejos de los rodamientos significa que mantienen su rendimiento incluso en condiciones sucias o abrasivas, lo que los convierte en una opción fiable para aplicaciones como los equipos de transporte pesado. Nuestra rueda con cojinetes lisos más resistente es la Kappa load, capaz de soportar cargas de hasta 1.320 kg. Cuenta con una carcasa de hierro fundido y una rueda de poliamida pesada, equipada con un cojinete liso. Esta configuración de carga Kappa está disponible con un bloqueo total o un bloqueo direccional.
Ruedas pequeñas con cojinetes lisos
Las ruedas pequeñas con cojinetes lisos están diseñadas para aplicaciones en las que el tamaño compacto, la maniobrabilidad y la fiabilidad son fundamentales. A pesar de sus dimensiones reducidas, mantienen el mismo diseño de rodamientos simple y robusto que los modelos más grandes, lo que garantiza una rodadura suave y un rendimiento fiable. Estas ruedas son ideales para un uso ligero o mediano, donde las limitaciones de espacio o el diseño del equipo requieren una altura total baja sin sacrificar la estabilidad. Nuestras ruedas con cojinetes lisos más pequeñas pertenecen a la serie Agila. Impresionan con un diámetro de rueda de solo 50 mm y una altura total de 69 mm en su configuración más pequeña. Estas ruedas están disponibles con un orificio para pernos y un conector de placa y pueden equiparse con un freno de rueda. Se utilizan comúnmente en aplicaciones de mobiliario sanitario, carritos de limpieza profesionales y más.
Campos de aplicación de ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinete liso se utilizan ampliamente en industrias y entornos en los que la durabilidad, el bajo mantenimiento y la alta capacidad de carga tienen prioridad sobre las maniobras a alta velocidad. Su diseño simple pero robusto les permite desempeñarse de manera confiable en tareas de manipulación de materiales y fabricación industrial, incluido el movimiento de plataformas de transporte pesado o equipos de líneas de ensamblaje. En el procesamiento de alimentos y la restauración, las ruedas con cojinetes lisos que utilizan materiales resistentes a la corrosión, como la poliamida o el acero inoxidable, ofrecen una movilidad fiable en entornos sensibles a la higiene con lavados frecuentes. Esto los convierte en una opción popular para aplicaciones como carritos de catering y sistemas de entrega de comidas. También se utilizan en entornos minoristas para aplicaciones como accesorios y expositores de tiendas, que requieren una movilidad fluida pero que no se reposicionan con frecuencia.