- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
-
Ruedas por Funcionalidad
Ruedas por Funcionalidad
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones incluyen un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una rotación suave y duradera bajo condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.