Ruedas metálicas
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1920 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Hierro fundido, o hierro forjado, pesado, incorporando un Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida, pesada con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso para un funcionamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 305 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 2640 kg. Ideal para aplicaciones en Industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, Sistemas AMR, Fabricantes de automóviles OEM, Fabricantes de cerámica y vidrio, Carros de producción y plataforma, y Sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, pesada, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza cojinete liso como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 150 mm y la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1920 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 205 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1020 kg a 4 km/h y 850 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2040 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, pesada, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza cojinete liso como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 200 mm y la altura total del conjunto alcanza los 245 mm. La capacidad de carga dinámica es de 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 2400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2640 kg. Sus aplicaciones principales abarcan la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 150 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1920 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 205 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1020 kg a 4 km/h y 850 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2040 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Kappa load es una rueda giratoria rueda equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 1680 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1680 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 1680 kg. Sus aplicaciones principales abarcan industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 2000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 205 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 1020 kg a 4 km/h y 850 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1700 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, productores de cerámica y vidrio, y carros de producción industrial.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 205 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1020 kg a 4 km/h y 850 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1700 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 245 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2000 kg. Sus aplicaciones principales abarcan la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 650 kg a 4 km/h y 520 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 1300 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 150 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 650 kg a 4 km/h y 520 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 1300 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 300 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 355 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 4000 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 2400 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 245 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2000 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 150 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 1600 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 255 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2800 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 255 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 2800 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Ventajas de las ruedas metálicas
Las ruedas metálicas están diseñadas para ofrecer resistencia, durabilidad y confiabilidad, incluso en las condiciones más exigentes. Diseñados para soportar cargas pesadas, impactos y entornos hostiles, se usan comúnmente en aplicaciones industriales, comerciales e institucionales. Con una variedad de tamaños, materiales de ruedas y opciones de montaje, se pueden adaptar para adaptarse a una amplia variedad de necesidades.
Las ruedas metálicas TENTE ofrecen varias ventajas:
Gran capacidad de carga: gracias a su construcción robusta, las ruedas metálicas son ideales para transportar cargas pesadas sin comprometer la estabilidad. Su diseño sólido les permite soportar altas capacidades de peso durante largos períodos de uso.
Durabilidad excepcional: fabricadas con acero u otros metales resistentes, estas ruedas ofrecen una excelente resistencia al desgaste, la abrasión y el uso intensivo. Esto los convierte en una solución fiable para entornos de trabajo hostiles.
Resistencia a la temperatura y a los impactos: las ruedas metálicas pueden funcionar de manera confiable tanto en condiciones de calor como de frío y son menos propensas a dañarse por los impactos, lo que las hace adecuadas para un uso industrial exigente.
Compatibilidad versátil: ya sea que se combinen con ruedas de poliuretano, poliamida o caucho, las ruedas metálicas se adaptan a varios tipos de suelo y aplicaciones. Están disponibles en diseños fijos, giratorios, inoxidables, resistentes al calor y con frenos para satisfacer las diferentes necesidades de movilidad.
Tipos de ruedas metálicas
Las ruedas metálicas están disponibles en una variedad de diseños robustos para cumplir con los requisitos individuales de los entornos exigentes. Cada tipo está diseñado para ofrecer ventajas específicas, que van desde una capacidad de carga y resistencia a la corrosión excepcionales hasta estructuras reforzadas para un uso intensivo. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas metálicas y sus principales beneficios:
Ruedas metálicas de alta resistencia
Las ruedas metálicas de alta resistencia están diseñadas para soportar cargas extremas y condiciones de uso exigentes. Por lo general, se construyen de acero sólido con carcasas reforzadas, lo que proporciona una capacidad de carga y durabilidad superiores en entornos industriales difíciles. Estas ruedas, que suelen utilizarse en carritos de transporte pesado, vehículos guiados automatizados, equipos de maquinaria pesada y más, ofrecen una resistencia y un rendimiento sin concesiones. Nuestras ruedas metálicas más resistentes, las TENTE Omikron twin, pueden soportar sin esfuerzo cargas de hasta 15 000 kg y, con versiones personalizadas, incluso de hasta 30 000 kg. Sin embargo, nuestras otras ruedas metálicas de alta resistencia, como Delta, Zeta o Kappa, también pueden transportar cargas de hasta 750 kg, 800 kg o 3000 kg.
Ruedas de Acero Inoxidable
Las Ruedas de acero inoxidable están diseñadas para entornos que exigen tanto resistencia a la corrosión como higiene. Ideales para su uso en entornos de procesamiento de alimentos, médicos y farmacéuticos, ofrecen capacidad de lavado, larga vida útil y confiabilidad en condiciones húmedas o expuestas a productos químicos. Las ruedas de acero inoxidable están disponibles en una variedad de configuraciones para cumplir con los requisitos individuales de una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, como ruedas de servicio pesado, resistentes al calor o de acero inoxidable con frenos.
Ruedas de acero pasivado con zinc
Las ruedas de acero galvanizado ofrecen un equilibrio fiable entre resistencia y protección contra la corrosión. El revestimiento de zinc proporciona una resistencia básica a la humedad y al desgaste ambiental, lo que hace que estas ruedas sean ideales para aplicaciones industriales y comerciales de uso general, como carritos de transporte, bancos de trabajo, gabinetes de herramientas y más.
Campos de aplicación de las ruedas metálicas
Las ruedas metálicas son la columna vertebral de las aplicaciones que exigen solidez, estabilidad y confiabilidad. Su construcción robusta los hace indispensables en entornos industriales, logísticos y comerciales, donde el movimiento frecuente y la alta capacidad de carga son esenciales. En entornos industriales, se utilizan comúnmente en carros de transporte, carros para herramientas y bancos de trabajo, ya que proporcionan un movimiento suave bajo cargas pesadas y garantizan un rendimiento duradero a largo plazo. En la logística y el almacenamiento, las ruedas metálicas soportan las plataformas de palés, los contenedores rodantes y los sistemas AGV, lo que permite un manejo eficiente de las mercancías y un rendimiento confiable en uso continuo. En aplicaciones minoristas y comerciales, se encuentran en carritos de compras, expositores y jaulas antivuelco, donde se requiere movilidad, solidez y facilidad de maniobra para soportar diseños flexibles y operaciones diarias. Independientemente del entorno, las ruedas metálicas proporcionan una solución de movilidad confiable para aplicaciones que combinan requisitos de carga más altos con una larga vida útil.