- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Material de la Banda de Rodadura
-
Ruedas de poliuretano
Ruedas de poliuretano
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con rodamientos de rodillos de alta precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliuretano inyectado, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima en diversas superficies. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando ligereza con resistencia mecánica superior. Con una altura total de 108 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es un componente diseñado para aplicaciones industriales de movimiento de cargas y equipos, adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. El elemento de fijación es de tipo Placa rectangular, que permite su montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, pesada, y incorpora un giro soportado por Dos carreras de bolas, lo que garantiza una rotación precisa y un funcionamiento fiable. La rueda tiene un diámetro de 125 mm, utiliza un Rodamiento de rodillos para reducir la fricción y presenta una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, mientras que su cuerpo está fabricado en Poliamida. El conjunto presenta una altura total de 155 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad estática es de 400 kg y la capacidad dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 161 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede soportar 200 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace versátil para aplicaciones que requieren diferentes velocidades de desplazamiento. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación es una placa rectangular que garantiza un montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa dispone de un cojinete de giro de dos carreras de bolas y está fabricada en acero inoxidable, pesado. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y cuenta con un rodamiento de rodillos inoxidable, una banda de rodadura de poliuretano inyectado y un cuerpo de poliamida. La altura total del conjunto es de 128 mm. La carga estática admisible es de 300 kg, y la carga dinámica admisible es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Entre sus aplicaciones se encuentran carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La Alpha es una rueda giratoria con freno total, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La fijación se realiza mediante una placa rectangular que garantiza una instalación estable y segura sobre la superficie de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, con un sistema de giro de dos carreras de bolas que permite una rotación suave y precisa bajo carga. La rueda incorpora un rodamiento de rodillos y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 80 mm de diámetro, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando resistencia mecánica y bajo peso. La altura total del conjunto es de 108 mm. La capacidad de carga estática es de 300 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es adecuado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, carros de producción, bancos de trabajo y otros equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta es una rueda giratoria con freno direccional, diseñada para aplicaciones industriales exigentes, y está indicada para equipos de transporte y carros de producción y plataforma. Su sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, muy pesada, e integra un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza la estabilidad y la precisión del giro. La rueda posee un diámetro de 200 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de poliuretano inyectado y su cuerpo es de poliamida. La altura total del conjunto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1000 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 400 kg a 6 km/h y de 500 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite un montaje estable y seguro sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación fluida y una elevada resistencia mecánica. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y preciso. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con durabilidad. La altura total del conjunto es de 164 mm. La capacidad de carga estática es de 1000 kg. En condiciones dinámicas, la capacidad de carga es de 400 kg a una velocidad de 6 km/h y de 500 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable y seguro sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y una alta resistencia mecánica. La rueda utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento fiable y un desplazamiento controlado. Su diámetro es de 125 mm, y la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, lo que combina ligereza con durabilidad. La altura total del conjunto es de 164 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 800 kg. En condiciones dinámicas, el producto soporta entre 320 kg y 400 kg, con velocidades de desplazamiento de 6 km/h y 4 km/h, respectivamente. Este producto está indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación fluida y resistente. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y preciso. La banda de rodadura es de poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando ligereza con una elevada resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 200 mm. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 640 kg a 6 km/h y de 800 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y duradero del conjunto. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento fiable y uniforme. Su banda de rodadura es de poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando baja masa con una elevada resistencia mecánica. La altura total del conjunto es de 200 mm, lo que facilita su integración en diseños con restricciones dimensionales. En cuanto a sus prestaciones de carga, la capacidad estática es de 1100 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 440 kg a una velocidad de 6 km/h y de 550 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones exigentes. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite un montaje estable en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y su sistema de giro incorpora dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, para garantizar un movimiento preciso y duradero. La rueda tiene un diámetro de 200 mm, utiliza un rodamiento de bolas de precisión, presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido y su cuerpo es de aluminio. La altura total del conjunto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 640 kg a una velocidad de 6 km/h y de 800 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta es una Rueda giratoria con Freno direccional diseñada para entornos de exigencia técnica elevada. La fijación se realiza mediante una placa rectangular que permite una unión estable y precisa al bastidor o plataforma del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y su cojinete de giro de dos pistas de bola es reforzado o inoxidable, según la configuración. La rueda tiene un diámetro de 200 mm, incorpora un rodamiento de bolas de precisión, presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido y un cuerpo de aluminio que reduce el peso del conjunto. En cuanto a dimensiones, la altura total del producto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 560 kg a una velocidad de 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h. Está indicada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de alta exigencia en la industria aeroespacial y en equipos de aeropuerto, en la fabricación de automóviles OEM, en carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte. La fijación se realiza mediante una placa rectangular, que proporciona una unión estable y sencilla con la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, muy pesada, y cuenta con un giro de doble pista de bolas, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y un comportamiento fiable en condiciones de servicio exigentes. La rueda tiene un diámetro de 200 mm y presenta una banda de rodadura de poliuretano, fundido, montada sobre un cuerpo de aluminio que combina ligereza con resistencia mecánica. El rodamiento integrado es de bolas de precisión, lo que asegura un funcionamiento uniforme y una larga vida útil. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 240 mm. Respecto a la capacidad de carga, la carga estática admisible es de 1400 kg, mientras que la carga dinámica es de 560 kg a 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de movilidad industrial equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y duradera en condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión, proporcionando estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 164 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación industrial.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación, que se integra en estructuras mediante chapa de acero muy pesada como material de alojamiento. El conjunto incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero en aplicaciones exigentes. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, proporcionando estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 200 mm, dimensión que facilita su integración en diversos tipos de equipos y plataformas. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1100 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, permitiendo una amplia versatilidad operativa. Esta rueda giratoria está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte, donde la confiabilidad y el rendimiento son críticos.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de transporte industrial de alta capacidad, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el sistema de pivotamiento incorpora dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable, asegurando un giro suave y confiable bajo condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre un cuerpo de aluminio y equipada con rodamientos de bolas de precisión que optimizan el rendimiento y la longevidad del componente. La altura total del conjunto alcanza 290 mm, permitiendo una integración eficiente en plataformas y carros de producción. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que en operación dinámica puede transportar 640 kg a una velocidad de 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes requisitos operacionales. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está construido en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto alcanza 290 mm, dimensión crítica para la integración en espacios limitados. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede transportar 640 kg a una velocidad de 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo adaptarse a diferentes velocidades de operación según los requisitos de la aplicación. Esta rueda fija es especialmente adecuada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte general.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de transporte industrial de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que permite un giro suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo. El neumático está fabricado en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1400 kg, y una carga dinámica de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una opción confiable para operaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales exigentes.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones de exigencia industrial. El conjunto de montaje está equipado con una placa rectangular como elemento de fijación, que permite una instalación sólida y estable sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y dispone de un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y una larga vida útil. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza una banda de rodadura de poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que reduce la resistencia a la rodadura. La altura total del conjunto es de 164 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 800 kg. En condiciones de carga dinámica, la rueda soporta entre 320 kg y 400 kg a velocidades de 6 km/h y 4 km/h, respectivamente. Este producto está indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación es una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un sistema de giro con dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y fiable bajo carga. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza una banda de rodadura de poliuretano, fundido, sobre un cuerpo de aluminio, combinando resistencia al desgaste con un peso contenido. Su rodamiento es de bolas de precisión, lo que contribuye a un desplazamiento uniforme y a un control preciso de la dirección. Las dimensiones generales de la unidad son de 200 mm de altura total. En cuanto a la capacidad de carga, el producto soporta una carga estática de 1100 kg y una carga dinámica de 440 kg a 6 km/h o de 550 kg a 4 km/h. Por su versatilidad, Zeta está indicada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para la industria aeroespacial, los equipos de aeropuerto, los fabricantes de automóviles OEM, los carros de producción y plataforma, y los equipos de transporte, así como para otras aplicaciones de similar exigencia. La fijación del producto es una placa rectangular que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, muy pesada, y su cojinete giratorio es de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, lo que asegura un giro uniforme y duradero. La rueda tiene un diámetro de 200 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de poliuretano, fundido, y su cuerpo es de aluminio, lo que combina resistencia al desgaste con un peso contenido. La altura total del conjunto es de 240 mm, lo que permite una integración compacta en el diseño del equipo. La capacidad de carga estática es de 1400 kg. En régimen dinámico, la carga admisible es de 560 kg a una velocidad de 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h, relación que debe considerarse al dimensionar el sistema.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La Zeta es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de alta exigencia en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte. El conjunto de fijación es de tipo placa rectangular, un formato que permite una instalación estable y directa sobre la superficie de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y dispone de un cojinete giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y una elevada resistencia mecánica. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento fiable y uniforme. La banda de rodadura está realizada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinación que aporta bajo peso, buena resistencia al desgaste y amortiguación en el contacto con el suelo. La altura total del producto es de 200 mm. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 1100 kg. La carga dinámica admisible es de 440 kg a una velocidad de 6 km/h y de 550 kg a una velocidad de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La Zeta es una rueda giratoria con freno total diseñada para entornos industriales exigentes. Su sistema de fijación es una placa rectangular que garantiza un montaje estable. La carcasa incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, y está fabricada en chapa de acero, muy pesada. La rueda tiene 250 mm de diámetro y un rodamiento de bolas de precisión. La banda de rodadura es de poliuretano fundido y el cuerpo de la rueda es de aluminio. La altura total del conjunto es de 290 mm. La capacidad de carga estática nominal es de 1600 kg. En condiciones dinámicas, la capacidad de carga es de 640 kg a una velocidad de 6 km/h y de 800 kg a 4 km/h. Su diseño permite un funcionamiento fiable en servicio continuo. Está destinada a industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que soporta entornos de trabajo intensivos. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm, permitiendo una integración eficiente en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 320 kg a una velocidad de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes velocidades de operación según los requisitos de la aplicación. La rueda Zeta es especialmente adecuada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte, donde la fiabilidad y el rendimiento son críticos.
Ventajas de las ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano son conocidas por su durabilidad, alta capacidad de carga y rendimiento de rodadura suave, lo que las convierte en una opción confiable para una amplia gama de aplicaciones. La banda de rodadura de poliuretano proporciona una excelente resistencia al desgaste y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso continuo o cargas elevadas. Estas ruedas se utilizan ampliamente en entornos industriales y logísticos, así como en aplicaciones comerciales y médicas, donde un rendimiento constante y una baja resistencia a la rodadura son esenciales.
Las ruedas de poliuretano TENTE ofrecen varias ventajas:
Gran capacidad de carga: las ruedas de poliuretano están diseñadas para transportar cargas pesadas de forma segura y eficiente. El robusto material de la banda de rodadura mantiene su forma bajo tensión, lo que garantiza un movimiento estable y fiable incluso con requisitos de peso exigentes.
Resistencia excepcional al desgaste: la banda de rodadura de poliuretano ofrece una excelente resistencia a la abrasión, los cortes y las roturas, lo que resulta en una larga vida útil incluso en funcionamiento continuo.
Baja resistencia a la rodadura: las ruedas de poliuretano ruedan suavemente y con un mínimo esfuerzo, lo que ayuda a reducir la tensión de los usuarios y reduce el consumo de energía. Esta función mejora la eficiencia de la gestión y la velocidad del flujo de trabajo.
Resistencia a aceites y productos químicos: las bandas de rodamiento de poliuretano son resistentes a muchos aceites, grasas y productos químicos suaves, lo que las convierte en una opción confiable en talleres, plantas industriales y entornos de producción donde la exposición es común.
Rendimiento versátil: disponibles en diferentes niveles de dureza y diseños, las ruedas de poliuretano se pueden adaptar a aplicaciones que requieren una rodadura silenciosa, protección del suelo o resistencia para trabajos pesados.
Tipos de ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano están disponibles en una amplia gama de diseños para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones industriales, logísticas, comerciales y médicas. Cada tipo está desarrollado para ofrecer ventajas específicas, desde una alta capacidad de carga y resistencia al desgaste hasta una baja resistencia a la rodadura y una larga vida útil. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de poliuretano y sus principales beneficios:
Ruedas de poliuretano de alta resistencia
Diseñadas para ofrecer la máxima resistencia y durabilidad, las ruedas de poliuretano de alta resistencia soportan cargas muy altas y están diseñadas para soportar un funcionamiento continuo. Al utilizar nuestras ruedas de poliuretano Novatech o Ultratech, estas ruedas proporcionan una excelente resistencia a la abrasión y una larga vida útil, incluso en condiciones industriales. Las ruedas de poliuretano de alta resistencia son ideales para carritos de producción y plataformas, palés y plataformas rodantes y sistemas AGV pesados, donde la confiabilidad y el mantenimiento mínimo son cruciales. Nuestra rueda de poliuretano más resistente, la Omikron twin, puede soportar hasta 15 000 kg y más.
Ruedas de poliuretano duro
Las ruedas de poliuretano duro ofrecen una gran capacidad de carga, una baja resistencia a la rodadura y al giro y prácticamente ninguna abrasión; en otras palabras, propiedades ideales. Sin embargo, debido a su relativa dureza, el suelo está sujeto a un fuerte desgaste, ya que la carga se concentra en una superficie de contacto muy pequeña.
Ruedas elásticas de poliuretano
Las bandas de rodadura de poliuretano elástico combinan absorción de impactos, funcionamiento silencioso y protección del suelo, a la vez que mantienen una gran capacidad de carga. Nuestras ruedas TENTE Maxtech cuentan con poliuretano termoplástico de alta calidad con buenas propiedades de amortiguación y abrasión, diseños totalmente lavables y compatibilidad opcional con ESD, lo que las hace perfectas para carritos médicos y logística hospitalaria con AGV.
Campos de aplicación de las ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano son la opción preferida cuando se requiere una gran capacidad de carga, durabilidad y una rodadura suave. Su banda de rodadura resistente al desgaste garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de uso continuo, mientras que su baja resistencia a la rodadura mejora la eficiencia de manejo tanto en aplicaciones manuales como automatizadas. En entornos industriales y logísticos, se utilizan, por ejemplo, en carritos de producción y plataformas, palés y plataformas rodantes, sistemas AGV y bancos de trabajo. Estas ruedas destacan por su funcionamiento continuo y su transporte pesado, con materiales como nuestras TENTE Novatech y Ultratech que garantizan la resistencia al desgaste, a los aceites y a los productos químicos suaves. En aplicaciones comerciales y de muebles, las ruedas de poliuretano se utilizan, por ejemplo, en muebles de oficina, muebles multimedia y accesorios de tiendas. Su suave rodadura y su funcionamiento discreto los hacen ideales para entornos en los que tanto la funcionalidad como la estética importan. En el sector de la salud, las ruedas de poliuretano se encuentran, por ejemplo, en camas de hospital, mesitas de noche, carritos de medicamentos y ordenadores con ruedas, donde la movilidad debe ser silenciosa, limpia y fiable. Nuestras ruedas TenteMaxTech ofrecen bandas de rodadura de poliuretano elásticas con protección ESD, diseño lavable y propiedades de absorción de impactos, lo que las hace especialmente adecuadas para aplicaciones logísticas hospitalarias y sensibles a la higiene.