Rueda fija 200 mm
Alpha stainless
Número de pedido:
990035542
EAN:
4031582347180
Número de producto:
8478UFD200P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha stainless es un componente de transporte diseñado para aplicaciones exigentes que requieren resistencia a la...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha stainless es un componente de transporte diseñado para aplicaciones exigentes que requieren resistencia a la corrosión y durabilidad superior. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, proporcionando una estructura robusta y resistente a ambientes corrosivos, mientras que el sistema de pivotamiento incorpora dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos en acero inoxidable que asegura una rotación eficiente y de larga duración. El neumático está fabricado en material elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente adherencia y protección del suelo. La altura total del conjunto alcanza 240 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de carros y plataformas. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos en tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable