Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo del aro está fabricado en material idéntico al de la banda de rodadura, garantizando uniformidad y durabilidad en toda la estructura. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para su montaje. Esta rueda está equipada con rodamiento de rodillos que proporciona un funcionamiento suave y fiable. La capacidad de carga estática alcanza 800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 400 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UOR200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442793
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.95 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo